PRC FC-45/90-HSG 8-21
-
Invólucro do conector
1065798
Invólucro do conector, Família de artigos: PRC 35, cor: preto, tensão de dimensionamento: 690 V AC, diâmetro do cabo mín.: 8 mm, diâmetro de cabo máx.: 21 mm, Caixa de conectores sem inserto de contato. Encomendar os inserto de contato adequados conforme a lista de acessórios
Este produto necessita de outros produtos para a operação.
Acessórios requeridos
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Interfaces versáteis através de caixas de conectores retos ou angulares
Alojamento universal de cabeças de conector existentes com tecnologia de conexão a parafuso
Sistema modular para a manutenção ideal de estoques
Mecanismo de travamento destravável com ferramenta ou manualmente
Ideal para aplicação interior e exterior graças a materiais resistentes a influências climatéricas