HC-B 16-TMS-100/O1STM32G-EMV
-
Carcaça/Base EMC
1690189
Carcaça HEAVYCON ADVANCE EMC B16, com travamento a parafuso, altura 100 mm, com rosca 1x M32, saída de cabo reta
Detalhes do produto
| Geral | para contatos HC-B16, BB32, D40, DD72, HS6, HV6, M, K |
| Tipo de produto | Caixa com travamento parafusado |
| Tipo de caixa | Carcaça |
| Aplicação | EMC |
| Formato | B16 |
| Tipo de conexão | 1x M32 |
| Parafusos de fixação | M6 |
| Saída de cabo | reto |
| Torque de aperto | 3 Nm (Parafuso de travamento) |
| Desenho de medidas |
|
| Largura | 57 mm |
| Altura | 100 mm |
| Comprimento | 126 mm |
| Medidas de montagem | |
| Largura recorte de montagem | 35 mm |
| Comprimento recorte de montagem | 86 mm |
| Material vedação | NBR, condutor |
| Material caixa | Alumínio fundido sob pressão |
| Material superfície da caixa | Revestimento EMC, prata |
| Material arco de travamento | Aço inox |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP66 |
| IP68 (0,2 bar/24 h) | |
| IP69K | |
| Grau de proteção (NEMA) | 4 (NEMA 250) |
| 4X (NEMA 250) | |
| 6P (NEMA 250) | |
| NEMA 250 | |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 125 °C |
| Dados mecânicos | |
| Tipo de conexão | 1x M32 |
| Instrução de montagem | Para assegurar a função de contato de condutor de proteção mesmo com conexões diagonais, ambos os flanges de montagem necessitam de contato elétrico suficiente com parede de montagem de metal. |
| Para se conseguir uma blindagem ideal, é necessário remover a pintura a base de pó na área da vedação de perfil da parede do quadro de comando. Torque de aperto do parafuso de travamento: 3 Nm. | |
| Parafusos de fixação | M6 |
| Código | 1690189 |
| Unidades por embalagem | 10 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Chave de produto | AF7AAA |
| GTIN | 4017918822484 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 357,02 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 357,02 g |
| País de origem | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
-
-
HC-B-AF-SET - Flange de montagem em painel 1604638
-
HC-B 16-TMS-SD-IP50 - Tampa de proteção 1690752
-
HC-B 16-TMS-SD-IP65 - Tampa de proteção 1690794
-
G-INS-M32-M68N-PNES-GY - Prensa-cabos 1411127
-
G-INS-M32-M68N-PNES-BK - Prensa-cabos 1411136
-
G-INS-M32-M68N-NNES-S - Prensa-cabos 1411166
-
HC-M-KV-M32(19-27) - Prensa-cabos 1646010
-
G-INSEC-M32-M68N-NCRS-S - Prensa-cabos 1411191
-
HC-M-KV-Z-M32 - Prensa-cabos 1646162
-
HC-M-KV-T-M32 - Prensa-cabos 1646201
-
REDUC-M-KV-M32/M25 - Adaptador de redução 1647637
-
ENLAR-M-KV-M32/M40 - Adaptador de ampliação 1647682
-
HC-M-BS-M32 - Bujão roscado 1645862
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP