CD 40X80 BU - Canaletas
3240311

Canaleta de cabeamento para a instalação de montagem em quadros de comando, azul, composta de peça superior e inferior, largura: 40 mm, altura: 80 mm, comprimento: 2000 mm

Detalhes do produto









Suas vantagens

Quebra da barra sem ferramentas e rebarbas por meio do ponto de abertura
O cortador de canaletas de fiação PPS CD possibilita um corte fácil, sem esforço e livre de rebarbas devido a sua transferência por alavanca e especial geometria de corte
Corte fácil, com pouco esforço e livre de rebarbas com a tesoura de canaleta de fiação CUTFOX CD
As cabeças largas, chanfradas dos reforços das canaletas de fios garantem uma montagem fácil e perfeito suporte da tampa
Suporte seguro do condutor fixado graças aos grampos para suporte de fios, encaixados lateralmente nas barras
Com os rebites de plástico, pode-se fixar de maneira simples os canais de cabeamento com auxílio da ferramenta de rebite