Mangueira de proteção, material: PA 6, resistente a UV: sim, flexível, grau de proteção: IP68, cor: preto, classe de inflamabilidade conforme UL 94: HB, diâmetro interno: 29 mm, Comprimento total: 25 m
Mangueiras de proteção
Mangueira de proteção, material: PA 6, resistente a UV: sim, flexível, grau de proteção: IP68, cor: preto, classe de inflamabilidade conforme UL 94: HB, diâmetro interno: 16,5 mm, Comprimento total: 50 m
Mangueira de proteção, material: PA 6, resistente a UV: sim, flexível, grau de proteção: IP68, cor: preto, classe de inflamabilidade conforme UL 94: HB, diâmetro interno: 10 mm, Comprimento total: 50 m
Mangueira de proteção, material: PA 6, resistente a UV: sim, flexível, grau de proteção: IP68, cor: preto, classe de inflamabilidade conforme UL 94: V0, diâmetro interno: 29 mm, Comprimento total: 25 m
Mangueira de proteção, material: PA 6, resistente a UV: sim, flexível, grau de proteção: IP68, cor: preto, classe de inflamabilidade conforme UL 94: V0, diâmetro interno: 23 mm, Comprimento total: 50 m
Mangueira de proteção, material: PA 6, resistente a UV: sim, flexível, grau de proteção: IP68, cor: preto, classe de inflamabilidade conforme UL 94: HB, diâmetro interno: 36 mm, Comprimento total: 25 m
Mangueira de proteção, material: PA 6, resistente a UV: sim, flexível, grau de proteção: IP68, cor: preto, classe de inflamabilidade conforme UL 94: V0, diâmetro interno: 10 mm, Comprimento total: 50 m
Mangueira de proteção, material: PA 6, resistente a UV: sim, flexível, grau de proteção: IP68, cor: preto, classe de inflamabilidade conforme UL 94: HB, diâmetro interno: 12 mm, Comprimento total: 50 m
Mangueira de proteção, material: PA 6, resistente a UV: sim, flexível, grau de proteção: IP68, cor: preto, classe de inflamabilidade conforme UL 94: HB, diâmetro interno: 23 mm, Comprimento total: 50 m
Mangueira de proteção, material: PA 6, resistente a UV: sim, flexível, grau de proteção: IP68, cor: preto, classe de inflamabilidade conforme UL 94: V0, diâmetro interno: 16,5 mm, Comprimento total: 50 m