Os conteúdos que você está visualizando são criados sob medida para Brasil. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

HC-STA-B06-SLWSC-2SSM20-ELC-AL - Caixa
1412825

Caixa de base B6, com trava simples, material: Alumínio fundido sob pressão, resistente à água do mar, material capa de proteção: PC, saídas de cabos: 2, lateral, 2x M20, altura: 54,6 mm, conexão para cabos: sem, tampa de proteção: sim, Padrão

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Bom efeito de blindagem em caso de interferências eletromagnéticas