Os conteúdos que você está visualizando são criados sob medida para Brasil. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

HC-HPR-D07-HLWH-1TTM20-EM-BK - Caixa
1424638

Carcaça D7, com travamento parafusado, material: Zinco fundido sob pressão, saídas de cabos: 1, reto, 1x M20, altura: 54,9 mm, conexão para cabos: sem, tampa de proteção: não, Aplicações ferroviárias, para altos requisitos ambientais e de EMC, Série HPR

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Vibração e choque:IEC 61373/EN 50155, categoria 1, classe 1B