HC-B 16-SML-84/O1M32
-
Caixa
1646299
Base alta HEAVYCON B16, com trava simples, altura 84 mm, com apoios 1x M32
Base alta HEAVYCON B16, com trava simples, altura 84 mm, com apoios 1x M32
| Geral | para insertos de contato HC-B16, BB32, BBB40, D40, DD72, HS6, M, K |
| Tipo de produto | Caixa com travamento em arco |
| Tipo de caixa | Caixa de base |
| Aplicação | Padrão |
| Formato | B16 |
| Quantidade de saídas de cabos | 1 |
| Tipo de conexão | 1x M32 |
| Blindado | não |
| Saída de cabo | esquerda (vista do arco longitudinal aberto) |
| Conexão Pg | sem |
| Desenho de medidas |
|
| Largura | 57 mm |
| Altura | 84 mm |
| Comprimento | 117 mm |
| Material vedação | NBR |
| Material caixa | Alumínio fundido sob pressão |
| Material superfície da caixa | revestido com pó, cinza |
| Material arco de travamento | Aço inoxidável, puxador: PA |
| Dados mecânicos | |
| Tipo de conexão | 1x M32 |
| Tipo de travamento | Arco |
| Instrução de montagem | para meio prensa-cabos e completo |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP65 |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 125 °C |
| Código | 1646299 |
| Unidades por embalagem | 10 Unidade |
| Nota | Produção ligada a pedido (sem retorno) |
| Chave comercial | BF7A |
| Chave de produto | AF7AAC |
| GTIN | 4017918954925 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 431,3 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 420,6 g |
| País de origem | DE |
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |
| UNSPSC 21.0 | 31261501 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |