HC-ADV-B24-SHFH-2STM32-EEE
-
Caixa
1408957
Caixa de base HEAVYCON ADVANCE B24, para travamento parafusado M6, alumínio resistente à água do mar, com rosca 2x M32, sem superfície
Detalhes do produto
Geral | para insertos de contato HC-B24, BB46, D64, DD104, M, K |
Tipo de produto | Caixa com travamento parafusado |
Tipo de caixa | Caixa de base |
Aplicação | Offshore |
Formato | B24 |
Quantidade de saídas de cabos | 2 |
Tipo de conexão | 2x M32 |
Blindado | sim |
Saída de cabo | lateral |
Conexão Pg | sem |
Desenho de medidas |
|
Largura | 45 mm |
Altura | 72 mm |
Comprimento | 152 mm |
Material caixa | Alumínio fundido sob pressão, anticorrosivo |
Material superfície da caixa | não revestido |
Condições ambientais | |
Grau de proteção | IP66 |
IP68 (0,2 bar/24 h) | |
IP69K | |
Grau de proteção (NEMA) | 4 (NEMA 250) |
4X (NEMA 250) | |
6P (NEMA 250) | |
12 (NEMA 250) | |
Resistência ao choque | IK09 |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 125 °C |
Dados mecânicos | |
Tipo de conexão | 2x M32 |
Tipo de travamento | Porca |
Instrução de montagem | Para se conseguir uma blindagem ideal, é necessário remover a pintura com pó isolante da parede do quadro de comando na área de assentamento da caixa |
Código | 1408957 |
Unidades por embalagem | 1 Unidade |
Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
Chave de produto | AF7AAA |
GTIN | 4046356583602 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 495 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 495 g |
País de origem | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440202 |
ECLASS-15.0 | 27440202 |
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
-
-
HC-B 24-TMS-SD-IP50 - Tampa de proteção 1690765
-
G-INS-M32-M68N-PNES-GY - Prensa-cabos 1411127
-
G-INS-M32-M68N-PNES-BK - Prensa-cabos 1411136
-
G-INS-M32-M68N-NNES-S - Prensa-cabos 1411166
-
HC-M-KV-M32(19-27) - Prensa-cabos 1646010
-
G-INSEC-M32-M68N-NCRS-S - Prensa-cabos 1411191
-
HC-M-KV-Z-M32 - Prensa-cabos 1646162
-
HC-M-KV-T-M32 - Prensa-cabos 1646201
-
REDUC-M-KV-M32/M25 - Adaptador de redução 1647637
-
ENLAR-M-KV-M32/M40 - Adaptador de ampliação 1647682
-
HC-M-BS-M32 - Bujão roscado 1645862
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP