HC-ADV-B10-HLWH-1TTM25-MF-BK
-
Caixa
1420913
Carcaça B10, com travamento parafusado, material: Alumínio fundido sob pressão, resistente à água do mar, saídas de cabos: 1, reto, 1x M25, altura: 74 mm, conexão para cabos: sem, exigências elevadas ao meio ambiente
Detalhes do produto
Geral | para contatos HC-B10, BB18, DD42, M, K8/24 |
Tipo de produto | Caixa com travamento parafusado |
Tipo de caixa | Carcaça |
Família de produtos | HC-ADV |
Aplicação | exigências elevadas ao meio ambiente |
Formato | B10 |
Quantidade de saídas de cabos | 1 |
Tipo de conexão | 1x M25 |
Versão | Formato baixo |
Parafusos de fixação | M6 (cabeça do parafuso de sextavado interno 5 mm) |
Blindado | não |
Saída de cabo | reto |
Conexão Pg | sem |
Torque de aperto | 3 Nm ... 5 Nm (para parafusos de fixação M6 da carcaça) |
Desenho de medidas |
|
Largura | 57 mm |
Altura | 74 mm |
Comprimento | 105 mm |
Medidas de montagem | |
Largura recorte de montagem | 35 mm |
Comprimento recorte de montagem | 65 mm |
Material vedação | Viton |
Material caixa | Alumínio fundido sob pressão, resistente à água do mar |
Material superfície da caixa | revestido com pó, preto |
Material arco de travamento | Aço inox |
Condições ambientais | |
Grau de proteção | IP66 |
IP68 (0,2 bar/24 h) | |
IP69 (ISO 20653:2013-02) | |
Grau de proteção (NEMA) | 4 (UL 50e) |
4X (UL 50e) | |
12 (UL 50e) | |
Resistência ao choque | IK09 |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 125 °C |
Dados mecânicos | |
Tipo de conexão | 1x M25 |
Tipo de travamento | Parafuso |
Parafusos de fixação | M6 (cabeça do parafuso de sextavado interno 5 mm) |
Código | 1420913 |
Unidades por embalagem | 1 Unidade |
Chave comercial | AF7A |
Chave de produto | AF7API |
GTIN | 4055626249124 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 237 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 22,22 g |
País de origem | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440202 |
ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
-
HC-B-AF - Flange de montagem em painel 1686533
-
HC-B-AF-SET - Flange de montagem em painel 1604638
-
HC-B 10-TMS-SD-IP50 - Tampa de proteção 1690749
-
G-INS-M25-M68N-PNES-GY - Prensa-cabos 1411126
-
HC-M-KV-M25(14-21) - Prensa-cabos 1646007
-
G-INSEC-M25-S68N-NCRS-S - Prensa-cabos 1411190
-
HC-M-KV-M25(1ASI) - Prensa-cabos 1584020
-
G-INS-M25-M68N-NNES-S - Prensa-cabos 1411165
-
US-EMLP-HA (20X9) - Plaqueta de plástico 0830989
-
US-EMLP-HA (20X9) CUS - Plaqueta de plástico 0830995
-
WP-G HF IP66 M25 BK - Conexão a parafuso para mangueira de proteção 3240899
-
WP-G HF IP69K M25 BK - Conexão a parafuso para mangueira de proteção 3240885
-
WP-GA HF IP66 M25 BK - Conexão a parafuso para mangueira de proteção 3240927
-
WP-GA HF IP69K M25 BK - Conexão a parafuso para mangueira de proteção 3240913
-
WP-GR HF IP66 M25 BK - Conexão a parafuso para mangueira de proteção 3240955
-
WP-GR HF IP69K M25 BK - Conexão a parafuso para mangueira de proteção 3240941
-
WP-G PP HF M25 - Conexão a parafuso para mangueira de proteção 3240999
-
WP-GT PP HF M25 - Conexão a parafuso para mangueira de proteção 3241013
-
WP-G BRASS IP40 M25 - Conexão a parafuso para mangueira de proteção 3241048
-
WP-GT BRASS M25 - Conexão a parafuso para mangueira de proteção 3241034
-
WP-G BRASS IP65 M25 - Conexão a parafuso para mangueira de proteção 3241062
-
SF-BIT-HEXB 5-89 - Lâmina 1208911
-
SF-M BH - Chave de fenda 1212070
Pesquisado com frequência
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP