Os conteúdos que você está visualizando são criados sob medida para Brasil. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

ME MAX 35 LC 2-2 KMGY - Caixa de montagem para eletrônica
2200597

Caixa para trilho de fixação, Caixa completa com travamento metálico da base, formato alto, com fendas de ventilação, largura: 35,2 mm, altura: 99 mm, profundidade: 113,65 mm, cor: cinza claro (semelhante RAL 7035), conexão transversal: Conector bus para trilho de fixação (opcional), número de polos conector transversal: 5

Este produto necessita de outros produtos para a operação. Acessórios requeridos

Detalhes do produto









Produtos compatíveis




Suas vantagens

Montagem simples
Disponível com larguras de 6,2 mm ... 90 mm, expansível de modo modular
Variância na tecnologia de conexão
Montável sobre o trilho de fixação
Opcional com conector de bus montável sobre trilho de fixação assim como sistema de conectores de potência
Tampa frontal transparente articulável