ECS-EX 122X109-S-UV1-V
-
Caixa de montagem para eletrônica
1292758
Caixa ventilada da gama ECS, travamento parafusado. Grau de proteção IP66/IP67/IP68/IP69 em conjunto com a respectiva placa frontal. Cor: preto (9005), largura: 164 mm, altura: 116 mm, profundidade: 64 mm
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Membrana de compensação de pressão integrada para pressões atmosféricas flutuantes
Acessórios opcionais para a montagem em parede e mastro
Tecnologia de conexão de placa de circuito impresso comprovada
Proteção contra manipulação integrada
Proteção eficaz da eletrônica contra influências ambientais térmicas e mecânicas
Adequada para o emprego em áreas interiores e exteriores