SACB-4/ 8-C QO
-
Caixa de distribuição
1156003
Caixa de distribuição, tipo de conexão: QUICKON, 0,14 mm2 ... 0,5 mm2, número de pontos de encaixe: 4, número de polos: 5, atribuição do ponto de encaixe: duplo, indicação de estado: não, Universal; conexão do cabo padrão: Conexão a parafuso plugável 180°, blindagem: não, Na conexão de 5 condutores máx. 0,5 mm2 conectáveis
Detalhes do produto
| Instrução de montagem: | IMPORTANTE: Ao instalar os cabos, observe os raios de flexão admissíveis, pois forças radiais excessivas comprometem o grau de proteção. Neutralize cargas mecânicas antes do conector, por ex., com abraçadeiras. |
| Indicação sobre a aplicação | Os slots não ocupados devem ser fechados antes da colocação em funcionamento. Encontrará elementos de fecho em "Acessórios". |
| Indicação sobre a aplicação | As linhas com 5 condutores podem ter uma bitola de conexão de, no máx., 0,5 mm²/AWG 20 |
| Número de pólos | 5 |
| Número de pontos de encaixe | 4 |
| LED | não |
| Tensão UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Carga de corrente total | 10 A |
| Máx. capacidade de corrente por trilha | 2 A |
| Carga de corrente por ponto de encaixe | 4 A |
| Conexão de condutores | |
| Tipo de conexão sensor/atuador | QUICKON |
| Perfil de conexão Cabo de sinal flexível | 0,14 mm² ... 0,5 mm² |
| Perfil de conexão Alimentação de tensão flexível | 0,14 mm² ... 0,5 mm² |
| Perfil de conexão AWG Cabo de sinal flexível | 26 ... 20 |
| Perfil de conexão AWG Alimentação de tensão flexível | 26 ... 20 |
| Comprimento de decapagem Cabo de sinal | 7 mm |
| Comprimento do isolamento da capa | 50 mm (Condutor tronco) |
| Torque-parafuso de cobertura | 0,35 Nm |
| Torque de aperto do parafuso de montagem da fixação da caixa | 0,5 Nm |
| Torque da porca cega | 4 Nm |
| Atribuição de conexão | |
| Ponto de encaixe/pólo = cor do condutor ou conexão | 1 / 4 (A) = 1 / 4 |
| 1 / 2 (B) = 1 / 2 | |
| 2 / 4 (A) = 2 / 4 | |
| 2 / 2 (B) = 2 / 2 | |
| 3 / 4 (A) = 3 / 4 | |
| 3 / 2 (B) = 3 / 2 | |
| 4 / 4 (A) = 4 / 4 | |
| 4 / 2 (B) = 4 / 2 | |
| 1-4 / 1 (+ 48 V) = UN | |
| 1-4 / 3 (0 V) = 0 V | |
| 1-4 / 5 (PE) = PE | |
| Indicação de estado disponível | não |
| Desenho de medidas |
|
| Largura | 58 mm |
| Altura | 45 mm |
| Comprimento | 131 mm |
| Abertura da porca cega | 16 mm |
| Material Caixa | PBT |
| Material Composto | PUR |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 |
| Material vedação O-ring | FKM |
| Material vedação | FKM |
| Material de contato | Aço/cobre |
| Material superfície de contato | Sn |
| Material suporte do contato | PA 6.6 |
| Material contato lado do cabo padrão | Liga Cu |
| Material porta-contatos lado do cabo padrão | PA 6.6 V0 |
| Material superfície de contato lado do cabo padrão | Ni |
| Material de isolação do condutor | PVC / PE / PP / borracha |
| Diâmetro externo de linha | 7 mm ... 12 mm |
| Tipo de conexão | Conexão a parafuso plugável |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP65 |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -30 °C ... 80 °C |
| -5 °C ... 50 °C (na montagem) | |
| Código | 1156003 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Chave comercial | AF3D |
| Chave de produto | AF3DBD |
| GTIN | 4063151158521 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 267,8 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 267 g |
| País de origem | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440111 |
| ECLASS-15.0 | 27440111 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC003558 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31251500 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim |
| isenções tanto quanto conhecido | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 73d4874d-acf7-4f7a-b185-e404568e0e2c |
Produtos compatíveis
-
-
SACB-C-H180 8/16 SCO - Cobertura de conexão 1516713
-
SACB-C-H180-4/ 8- 5,0PUR SCO - Cobertura de conexão 1516593
-
Q-PROT 9/11 - Tampa cega 1670235
-
SACB-QO SET - Conjunto de conexão 1293751
-
UC-EM (17,5X9) - Plaquetas de identificação de encaixe 0827490
-
UC-EM (17,5X9) CUS - Plaquetas de identificação de encaixe 0828238
-
UCT-EM (17,5X9) - Plaquetas de identificação de encaixe 0801491
-
UCT-EM (17,5X9) CUS - Plaquetas de identificação de encaixe 0801575
-
UC-EM (17,5X9) YE - Plaquetas de identificação de encaixe 0827494
-
UC-EM (17,5X9) YE CUS - Plaquetas de identificação de encaixe 0828239
-
UCT-EM (17,5X9) YE - Plaquetas de identificação de encaixe 0801492
-
UCT-EM (17,5X9) YE CUS - Plaquetas de identificação de encaixe 0801576
-
UTA 107 - Adaptador para trilho de fixação 2853983
-
SZK PZ1 VDE - Chave de fenda 1206450
-
TSD 25 SAC - Chave torquimétrica 1212315
-
SAC BIT HOOD-W 24 - Ferramenta 1212486
-
SF-BIT-PZ 1-50 - Lâmina 1212591
Suas vantagens
Seguro no campo graças à caixa fundida e graus de proteção elevados
Confortável: elevada disponibilidade da máquina devido ao diagnóstico rápido e simples
Montagem inovadora e com economia de espaço com conexão de terminal de corte
Flexível: caixa de distribuição com cobertura de conexão para a montagem no local
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP