Régua básica híbrida para placa de circuito impresso, bitola nominal: 6 mm2, cor: preto, corrente nominal: 41 A, 8 A, tensão de teste (III/2): 630 V, superfície de contato: Sn, tipo de contato: Pino, número de linhas: 1, número de polos: 7, família de artigos: PCH 6/..+4-G-THR, passo: 7,62 mm, montagem: Solda THR/solda por onda, layout de pinos: Pinagem linear, comprimento de pino [P]: 2,6 mm, quantidade de pinos de solda por potencial: 3, sistema de conexão: COMBICON PC 6 hybrid, Orientação da frente de encaixe: Padrão, intertravamento: Travamento de encaixe, tipo de fixação: sem, tipo de embalagem: embalado em caixa de cartão