Cabos fotovoltaicos

Cabos fotovoltaicos para o cabeamento DC

Resistentes a temperaturas extremas e UV: com cabos fotovoltaicos da série SUNCLIX você cumpre todos os requisitos específicos do setor solar. Faça o cabeamento de módulos fotovoltaicos de forma simples e confiável. O programa abrange cabos DC em metros, assim como ferramentas e acessórios para o cabeamento seguro de sua instalação fotovoltaica. Utilize cabos fotovoltaicos de um polo para bitolas de 2,5, 4, 6 até 10 mm² em comprimentos de 100, 500 e 1.000 metros.

Go to Product Detail Page for item 1050770
PV-C1M-C-HSG - Conector fotovoltaico
PV-C1M-C-HSG - Conector fotovoltaico
1050770

Conector fotovoltaico, Família de artigos: SUNCLIX, cor: preto, número de polos: 1, bitola do condutor mín.: 2,5 mm2, bitola do condutor máx.: 6 mm2, tensão de dimensionamento: 1500 V DC, corrente nominal: 40 A, Tipo de conexão: Crimpagem, diâmetro do cabo mín.: 5 mm, diâmetro de cabo máx.: 8 mm

Suas vantagens

  • Conexão de condutores rápida e simples no local, graças à inovadora tecnologia de conexão rápida
  • Maior flexibilidade e economia de espaço graças a numerosas tecnologias de conexão e soluções pré-montadas com conectores SUNCLIX com conexão por crimpagem
  • Cabeamento simples por meio da montagem dos conectores solares sem ferramenta especial
  • Conexão permanentemente confiável graças aos componentes com certificação TÜV e UL
  • Cabeamento de instalações fotovoltaicas direcionado para o futuro com as soluções de conexão completas

Soluções de cabeamento SUNCLIX para módulos fotovoltaicos

E-Paper
Resumo do portfólio fotovoltaico

Você está buscando uma tecnologia de conexão confiável e inovadora para os seus módulos fotovoltaicos, inversores ou para o cabeamento de sistemas fotovoltaicos completos? Então está no lugar certo.

Abrir E-Paper
Portfólio de conectores fotovoltaicos