Os conectores M12 montados com sistema de travamento rápido Push-Pull oferecem um encaixe seguro e sem ferramenta. Isso garante uma instalação simples e que economiza tempo, mesmo em espaços reduzidos e com alta densidade de cabeamento.
Cabo de potência, 4-polos, PVC, preto acinzentado RAL 7021, Conector angular M12, codificação: L, para extremidade livre do condutor, comprimento de cabo: 10 m, para corrente contínua até 12 A/63 V