Cabos de sinal e cabos de potência

Cabos de sinal e cabos de potência para cabeamento confiável de sensor/atuador

Com cabos montados para transmissão de sinais e potência, você pode conectar sensores e atuadores no campo de forma rápida e confortável. Escolha entre uma variedade de variantes e de qualidades de condutores. Para demandas que ultrapassam as especificações clássicas no ambiente industrial, disponibilizamos séries de produtos especialmente adequadas. Sob consulta temos também todo o prazer em implementar soluções individuais.

Go to Product Detail Page for item 1620408
K-5E-M23 M9/010-C03/M23 F8 - Conector de encaixe de plástico moldado em ambos os lados
K-5E-M23 M9/010-C03/M23 F8 - Conector de encaixe de plástico moldado em ambos os lados
1620408

Conector de encaixe de plástico moldado em ambos os lados, série: KSF, M23-Soquete, Plástico moldado reto, número de polos: 5+PE, tipo de travamento: Travamento parafusado, para M23-Pino, Plástico moldado reto, número de polos: 5+PE, comprimento de cabo: 10 m, blindado: sim, cor do revestimento externo: laranja RAL 2003, espera-se que esse artigo seja isento de chumbo a partir de 2026-Q3, de acordo com RoHS II, sem exceção 6c (Pb < 0,1%); alternativa sem chumbo possível mediante solicitação antecipada

Go to Product Detail Page for item 1619326
K-3E-M17 M9/2,0-B01/M17 F8 - Conector de encaixe de plástico moldado em ambos os lados
K-3E-M17 M9/2,0-B01/M17 F8 - Conector de encaixe de plástico moldado em ambos os lados
1619326

Conector de encaixe de plástico moldado em ambos os lados, série: KST, M17-Soquete, Plástico moldado reto, número de polos: 3+PE, tipo de travamento: Travamento parafusado, para M17-Pino, Plástico moldado reto, número de polos: 3+PE, comprimento de cabo: 2 m, blindado: sim, cor do revestimento externo: laranja RAL 2003, espera-se que esse artigo seja isento de chumbo a partir de 2027-Q1, de acordo com RoHS II, sem exceção 6c (Pb < 0,1%); alternativa sem chumbo possível mediante solicitação antecipada

Suas vantagens

  • Inúmeros tamanhos e elevados números de polos – desde M8 até M40, bem como 1/2" e 7/8", e até 17 polos em um conector
  • Encaixe rápido e seguro até mesmo em espaços apertados com conectores M12 Push-Pull
  • Conexão de blindagem absolutamente confiável sob influências ambientais extremas com Advanced Shielding Technology
  • Controle seguro e eficiente de válvulas eletromagnéticas hidráulicas e pneumáticas com conectores de válvula pré-montados
  • Cabeamento sob medida graças a variantes específicas do cliente a partir do tamanho de lote 1

Novos produtos

Conectores S15 Power

Conectores de encaixe circulares S15 Power

Potentes e compactos

Os conectores de encaixe circulares do tamanho 15 oferecem uma conexão de potência compacta e segura para motores assíncronos e trifásicos de até 7,5 kW. O sistema de travamento rápido de baioneta permite uma instalação sem ferramenta e com economia de tempo. Erros de conexão são evitados.

Características principais

  • Conectores de encaixe circulares não blindados de tamanho 15
  • Frente de encaixe híbrida: 3 contatos de potência de até 16 A, 2 contatos de sinal de até 10 A, PE
  • Travamento rápido tipo baioneta
  • Estrutura do condutor: 6 x 2,5 mm
  • Cabo PUR sem halogênio
  • Grau de proteção: IP65, IP67
  • Normalizado conforme IEC 61076-2-116

Suas vantagens

  • Economia de tempo graças à instalação simples e sem ferramenta com o sistema de travamento rápido de baioneta
  • Grande economia de espaço graças aos contatos de potência e sinal em uma frente de encaixe híbrida
  • Robustez em ambientes industriais adversos graças à proteção contra dobras e vibrações
  • Certificação UL e padronização IEC para utilização em todo o mundo

Conectores e cabos para sinais, dados e potência

Conectores e cabos para sinais, dados e potência

Configurador para cabos e condutores

Configure sua conexão de cabos para a transmissão de sinais, dados e potência em ambientes IP6x ou para aplicações no quadro de comando. Comprimentos e extremidades de condutor livremente selecionáveis permitem montagens de cabos sob medida.

Cabos de sinal e de potência M8 e M12

Cabos de sinal e de potência M8 e M12

Oferecemos a você o maior programa de produtos e soluções com design M8 e M12 para a transmissão segura de sinais e potência: desde aplicações padrão, robôs e correias de arraste até o uso contínuo ao ar livre e o cabeamento na indústria alimentícia ou ferroviária. Escolha entre diversas variantes montadas e qualidades dos condutores.

  • Estanqueidade confiável até o grau de proteção IP65/IP67/IP68/IP69K
  • Proteção contra conexão incorreta devido às frentes de encaixe codificadas
  • Encaixe rápido e seguro com travamento M12 Push-Pull
  • Proteção EMC e robustez absolutamente seguras com Advanced Shielding Technology
  • Alta transmissão de potência com até 16 A ou até 690 V
Cabeamento M12 com sistema de travamento rápido Push-Pull
Conectores de alta densidade com design M12
Diagnóstico simples via conector M12 com LED
Cabeamento M12 Power
Cabos de sinal e de potência
Diferentes condutores
Cabeamento M12 com sistema de travamento rápido Push-Pull

Os conectores M12 montados com sistema de travamento rápido Push-Pull oferecem um encaixe seguro e sem ferramenta. Isso garante uma instalação simples e que economiza tempo, mesmo em espaços reduzidos e com alta densidade de cabeamento.

Conectores de alta densidade com design M12

No ambiente industrial, a tendência é para formatos cada vez mais compactos junto com uma alta densidade de integração. Com os conectores de alta densidade de 12 e 17 polos, você transmite sinais em um design M12 com economia de espaço. A codificação A está padronizada e pode ser combinada de forma compatível com outras interfaces.

Diagnóstico simples via conector M12 com LED

Nos conectores M12 com LEDs integrados, os erros no trajeto do sinal podem ser identificados com rapidez e facilidade.

Cabeamento M12 Power

As codificações S, K e M para M12 POWER foram concebidas para aplicações AC, como a conexão de potência de um motor trifásico. A codificação M alimenta também consumidores de 5 e 6 polos com até 8 A e 690 V. As codificações T e L abrangem as aplicações DC na faixa de baixa tensão como, p. ex., a fonte de alimentação para módulos I/O descentralizados ou motores DC. A codificação L de quatro polos está disponível como opção com contato de terra funcional adicional. Com uma tensão de 63 V é possível transmitir 16 A.

Cabos de sinal e de potência

A Advanced Shielding Technology otimiza o formato atual dos conectores M12 para uma operação confiável e segura de suas instalações.

Durante o processo de fabricação, o metal líquido envolve completamente a malha de blindagem do cabo. A blindagem de 360° com união positiva do material não só oferece uma proteção EMC melhorada, como também aumenta o desempenho. Além disso, o metal líquido estabelece a união do contato de condutor de proteção até o serrilhado M12 metalicamente condutor.

Diferentes condutores

Os nossos cabos PUR utilizados por padrão são isentos de halogênio, resistentes a agentes químicos, óleos e lubrificantes, bem como adequados para correia de arraste. Cabos em PVC econômicos cobrem áreas com esforços mecânicos médios. Dispomos de cabos com qualidade ideal para uso exterior, indústria alimentícia ou aplicações ferroviárias.

Cabos de sinal e de potência M17 a M40

Cabos de sinal e de potência M17 a M40

Os cabos de sinal e de potência com conectores do tamanho M17 a M40 abrangem uma grande variedade de aplicações industriais de sinal. São a escolha certa para a conexão fácil e rápida de acionamentos elétricos com potências de transmissão até 150 A/630 V. A oferta completa inclui todas as áreas de potência e formatos.

  • Programa de produtos abrangente com variantes de 6 a 17 polos
  • Utilização confiável com formatos robustos e materiais de alta qualidade
  • Conexão rápida e segura com uma meia volta com o sistema de travamento rápido SPEEDCON
  • Transmissão de sinais sem interferências graças a conectores de encaixe com proteção de EMC
  • Estanqueidade confiável graças ao grau de proteção IP67
Conectores de encaixe circular robustos para sinais e potência
Conectores angulares de sinal e de potência
Montagem simples com sistema de travamento rápido SPEEDCON
Conectores de encaixe circular robustos para sinais e potência

Dos pequenos aos grandes, retos ou angulares, encapsulados ou montáveis no local: a gama de conectores de encaixe circular da Phoenix Contact oferece isso e muito mais.

  • M17 em formato reto: com até 17 polos para a transmissão de sinais ou com até 9 polos para a transmissão de potência até 20 A
  • M23 em formato reto ou angular: com até 17 polos para a transmissão de sinais ou com 6 ou 8 polos para a transmissão de potência até 30 A. O formato angular pode ser girado em mais de 240°
  • M40 em formato reto: 6 ou 8 polos para a transmissão de potência até 70 A

Conectores angulares de sinal e de potência

O conector de encaixe circular M23 angular pode ser girado pela primeira vez em mais de 240°. Deste modo, é possível uma guia de cabos ideal adequada à instalação.

Montagem simples com sistema de travamento rápido SPEEDCON

Com o sistema de travamento rápido SPEEDCON da Phoenix Contact, você monta conectores de encaixe circular com uma meia volta apenas. Deste modo, você reduz o seu tempo de montagem em até 90 %.

Conectores de válvula revestidos

Conectores e cabos para válvulas

Os conectores de válvula e os cabos de conectores de válvula são resistentes a influências térmicas e mecânicas, bem como a óleos e graxas. Os conectores de válvula pré-montados com função de redução de energia reduzem o consumo de corrente em até 50 % e permitem o uso de unidades de fonte de alimentação menores.

  • Cinco formatos diferentes (A, B, BI, C, CI) e para pressostatos (AD)
  • Conectores de válvulas para aplicações exteriores nos formatos A e AD com grau de proteção IP66K/IP68
  • Faixa de aplicação de 24 a 230 V AC/DC
  • Fácil detecção em caso de falha graças a LEDs claramente visíveis
  • Materiais com certificação UL e qualidades do condutor
Conectores DEUTSCH e Superseal

Conectores DEUTSCH e Superseal

Os conectores DEUTSCH e Superseal revestidos são usados principalmente em veículos utilitários, para construção, agrícolas e florestais. Eles realizam uma transmissão confiável de sinais e potência e convencem com seu design robusto. O revestimento oferece uma reduzida superfície de contato com água, óleo e produtos químicos e garante uma vedação confiável dos conectores.

  • Rapidamente pronto para uso graças a prático travamento com clipe
  • Interfaces padronizadas e compatibilidade de conectores entre fabricantes
  • Uso seguro graças a graus de proteção elevados até IP69K
Variantes de cabos específicas do cliente

Cabos de sensor – Variantes específicas do cliente e em metros

Configure os cabos montados de acordo com suas necessidades: em conjunto com os conectores e distribuidores montáveis da Phoenix Contact podemos criar facilmente comprimentos de cabo personalizados dos cabos de sensor e de atuador. O centro de serviço para conectores industriais implementa em poucos dias seus desejos em um produto sob medida: para a construção de máquinas, instalações ou dispositivos. Porque apesar da gama de produtos abrangente de conectores industriais, nem sempre conseguimos servir os requisitos dos clientes a partir do programa padrão.

  • Encomenda flexível porque fornecemos até mesmo comprimentos pequenos
  • Fácil manuseio graças a bobinas próprias para cabos muito compridos