Os conectores M12 montados com sistema de travamento rápido Push-Pull oferecem um encaixe seguro e sem ferramenta. Isso garante uma instalação simples e que economiza tempo, mesmo em espaços reduzidos e com alta densidade de cabeamento.
Cabo de potência, 5-polos, Conector reto M12, codificação: K, para extremidade livre do condutor, comprimento de cabo: Entrada livre (0,2 ... 40,0 m), para corrente alternada até 16 A/690 V, Ligação PE com Advanced Shielding Technology