Os conectores M12 montados com sistema de travamento rápido Push-Pull oferecem um encaixe seguro e sem ferramenta. Isso garante uma instalação simples e que economiza tempo, mesmo em espaços reduzidos e com alta densidade de cabeamento.
Cabo de potência, 5-polos, PUR sem halogênio, laranja RAL 2003, blindado (Advanced Shielding Technology), Conector angular M12, codificação: K, para extremidade livre do condutor, comprimento de cabo: 1,5 m, para corrente alternada até 16 A/690 V