Os conectores M12 montados com sistema de travamento rápido Push-Pull oferecem um encaixe seguro e sem ferramenta. Isso garante uma instalação simples e que economiza tempo, mesmo em espaços reduzidos e com alta densidade de cabeamento.
Cabo para conector duplo de válvula, 4-polos, PUR/PVC, preto, extremidade livre do condutor, para Conector de válvula BI (11 mm), com 1 LED, Ligação: Diodo Z e Conector de válvula BI (11 mm), com 1 LED, Ligação: Diodo Z, comprimento de cabo: 10 m, distância do conector de válvula: 0,15 m