Cabo de carga de corrente alternada com conector de carga do veículo e extremidade do cabo aberta para o carregamento com corrente alternada (AC) de veículos elétricos (EV) com tomadas de carga do veículo tipo 2, para instalação em estações de carga para a eletromobilidade (EVSE)
Esquema IECEE CB
ID de certificação: SG PSB-EH-00034A1| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 32 A | |||