SAC-4P- 0,5-28X/M12FS OD
-
Cabo para sensor/atuador
1441352
Cabo para sensor/atuador, 4-polos, PE-X sem halogênio, preto acinzentado RAL 7021, extremidade livre do condutor, para Soquete reto M12, codificação: A, comprimento de cabo: 0,5 m, para aplicações no exterior, com serrilha de aço inoxidável
Detalhes do produto
Tipo de produto | Cabo para sensor/atuador |
Aplicação | Áreas externas |
Número de pólos | 4 |
Quantidade de saídas de cabos | 1 |
Blindado | não |
Codificação | A |
Propriedades de isolamento | |
Categoria de sobretensão | II |
Grau de impurezas | 3 |
Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 |
Material vedação | FPM |
Material do corpo do cabo | PP |
Material de contato | CuSn |
Material superfície de contato | Ni/Au |
Material suporte do contato | PP |
Material da conexão roscada | Aço inox |
Resistência de isolamento | ≥ 100 MΩ |
Tensão UN | 250 V AC |
250 V DC | |
Corrente nominal IN | 4 A |
Dados mecânicos | |
Ciclos de encaixe | ≥ 100 |
Indicação de estado | não |
Indicação de estado disponível | não |
Conexão 1 | |
Formato | extremidade livre do condutor |
Conexão 2 | |
Formato | Soquete reto M12 |
Número de pólos | 4 |
Tipo de codificação | A |
Extensão da linha | 0,5 m |
PE-X preto [28X] | |
Desenho com dimensões |
|
Peso do cabo | 44 kg/km |
Número de pólos | 4 |
Blindado | não |
Tipo de cabo | PE-X preto [28X] |
Montagem do condutor linha de sinal | 28x 0,15 mm |
Linha de sinal AWG | 20 |
Perfil de conexão | 4x 0,5 mm² (Linha de sinal) |
Diâmetro de condutor inclusive isolação | 1,6 mm ±0,05 mm (Linha de sinal) |
Diâmetro externo de linha | 5,20 mm ±0,2 mm |
Revestimento externo, material | PE-X |
Revestimento externo, cor | preto acinzentado RAL 7021 |
Material de condutor | Cabo de cobre |
Material isolamento do fio | PE-X |
Condutor individual, cor | marrom, branco, azul, preto |
Densidade de parede da isolação | ca. 0,30 mm (Isolamento do condutor) |
ca. 0,60 mm (Revestimento externo) | |
Trançado total | 4 condutores trançados longitudinalmente |
Comprimento de camadas do trançado total | 61,6 mm |
Máx. resistência de condutores | ≤ 39 Ω/km (a 20 °C) |
Resistência de isolamento | ≥ 100 MΩ*km (a 20 °C) |
Tensão nominal do cabo | ≤ 300 V AC |
Tensão de teste | ≥ 3000 V AC |
Menor raio do dobrador, disposição fixa | 26 mm |
Menor raio de flexão, instalado de forma móvel | 52 mm |
Capacidade de carga dinâmica (flexão) | Ciclos de flexão máximo: 2000000, Raio de flexão: 52 mm, Curso de deslocamento: 10 m, Velocidade de deslocamento: 3 m/s, Aceleração: 10 m/s² |
Isenção de halogênio | conforme DIN VDE 0472 parte 815 |
Anti-inflamabilidade | conforme DIN 60332-1-2 |
conforme DIN EN 50266-2-5 | |
conforme IEC 60332-3-25 (teste agrupado contra incêndios) | |
Corrosividade do gás de combustão | conforme IEC 60754 |
Resistência ao gás de combustão | conforme DIN EN 61034 |
Resistência ao óleo | conforme DIN EN 60811-2-1 |
Outras resistências | resistente a UV (conforme DIN VDE 0276-605) |
Propriedades especiais | reticulado por radiação |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 105 °C (Cabo, disposição fixa) |
-15 °C ... 105 °C (Cabo, disposição móvel) | |
120 °C (a 48 h - ver relatório de teste 19233) | |
180 °C (a 48 h - ver relatório de teste 19233) |
Condições ambientais | |
Grau de proteção | IP65 |
IP67 | |
Temperatura ambiente (funcionamento) (Conector/soquete) | -40 °C ... 105 °C (Conector/suporte) |
Temperatura ambiente (funcionamento) (Operação) | -40 °C ... 85 °C (em caso de mudanças súbitas de temperatura (conforme IEC 60512-11-4)) |
M12 | |
Designação padrão | Conector de encaixe M12 |
Normas/disposições | IEC 61076-2-101 |
Código | 1441352 |
Unidades por embalagem | 1 Unidade |
Quantidade mínima de pedido | 50 Unidade |
Nota | Produção ligada a pedido (sem retorno) |
Chave comercial | AF1C |
Chave de produto | AF1CCA |
GTIN | 4063151823320 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 36,5 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 36,5 g |
País de origem | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Simples e seguro: componentes plugáveis, 100 % eletricamente testados
Extremamente robusto: resistente ao óleo, UV e ozônio, resistente a temperaturas de -40 °C ... +105 °C
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP