SAC-3P-M12MR/2,0-E10
-
Cabo para sensor/atuador
1411709
Cabo para sensor/atuador, 3-polos, PUR, cinza RAL 7001, Conector angular M12, codificação: A, para extremidade livre do condutor, comprimento de cabo: 2 m
Comprimento do cabo
Detalhes do produto
| Tipo de produto | Cabo para sensor/atuador |
| Aplicação | Padrão |
| Número de pólos | 3 |
| Quantidade de saídas de cabos | 1 |
| Blindado | não |
| Codificação | A |
| Propriedades de isolamento | |
| Categoria de sobretensão | II |
| Grau de impurezas | 3 |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | HB |
| Material vedação | NBR |
| Material do corpo do cabo | TPU, dificilmente inflamável, auto-extinção |
| Material de contato | CuSn |
| Material superfície de contato | Ni/Au |
| Material suporte do contato | TPU GF |
| Material da conexão roscada | Fundição de zinco sob pressão, niquelado |
| Resistência de isolamento | ≥ 100 MΩ |
| Tensão UN | 250 V AC |
| 250 V DC | |
| Corrente nominal IN | 4 A |
| Dados mecânicos | |
| Ciclos de encaixe | ≥ 100 |
| Indicação de estado | não |
| Indicação de estado disponível | não |
| Conexão 1 | |
| Formato | Conector angular M12 |
| Número de pólos | 3 |
| Tipo de codificação | A |
| Conexão 2 | |
| Formato | extremidade livre do condutor |
| Extensão da linha | 2 m |
| PUR sem halogênio cinza [E10] | |
| Número de pólos | 3 |
| Tipo de cabo | PUR sem halogênio cinza [E10] |
| Montagem do condutor linha de sinal | 32x 0,10 mm |
| Linha de sinal AWG | 24 |
| Perfil de conexão | 3x 0,25 mm² |
| Diâmetro de condutor inclusive isolação | 1,15 mm |
| Diâmetro externo de linha | 3,80 mm ±0,2 mm |
| Revestimento externo, material | PUR |
| Revestimento externo, cor | cinza RAL 7001 |
| Material de condutor | Cabo de cobre |
| Material isolamento do fio | PP |
| Condutor individual, cor | marrom, azul, preto |
| Densidade de parede da isolação | ≥ 0,23 mm (Isolamento do condutor) |
| Máx. resistência de condutores | ≤ 78 Ω/km (a 20 °C) |
| Resistência de isolamento | ≥ 100 GΩ*km (a 20 °C) |
| Tensão nominal do cabo | ≤ 300 V |
| Tensão de teste | ≥ 3000 V |
| Menor raio do dobrador, disposição fixa | 26,6 mm |
| Menor raio de flexão, instalado de forma móvel | 38 mm |
| Capacidade de carga dinâmica (flexão) | Ciclos de flexão máximo: 5000000 |
| Isenção de halogênio | conforme DIN VDE 0472 parte 815 |
| Anti-inflamabilidade | conforme UL 758/1581 FT2 |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 80 °C (Cabo, disposição fixa) |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP65 |
| IP67 | |
| IP68 | |
| Temperatura ambiente (funcionamento) (Conector/soquete) | -25 °C ... 90 °C (Conector/suporte) |
| Designação padrão | Conector de encaixe M12 |
| Normas/disposições | IEC 61076-2-101 |
| Código | 1411709 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Chave comercial | AFACBA |
| Chave de produto | AFACBA |
| GTIN | 4055626142500 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 8 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 8 g |
| País de origem | BR |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001855 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
-
-
SAC-M12-EXCLIP-M - Clipe de segurança 1558988
-
UCT-WMT (23X4) - Identificador 0801453
-
UC-WMT (23X4) - Identificador 0819411
-
US-WMT (23X4) - Identificador de cabos 0828769
-
WMTW (23X4)R - Identificador de cabos 0831004
-
WP-CTA POM 13,0 BK - Adaptador para mangueira de proteção 1422884
-
WP-PA HF 13,0 BK - Mangueira de proteção 3240681
-
WP-PA HF-HB 13,0 BK - Mangueira de proteção 3240839
-
B-STIFT - Caneta de gravação 1051993
-
CUTFOX-S VDE - Cortador lateral 1212207
-
WIREFOX SAC-1 - Ferramenta de decapagem 1212757
-
WIREFOX SAC - Ferramenta de decapagem 1212623
-
WIREFOX 10 - Ferramenta de decapagem 1212150
-
TSD 04 SAC - Chave torquimétrica 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Chave torquimétrica 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adaptador 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - Ferramenta 1208432
Suas vantagens
Simples e seguro: componentes plugáveis, 100 % eletricamente testados
Pesquisado com frequência
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP