NBC-R4OC/15,0-BC6A/R4OC-WH - Cabo Patch
1698038

Cabo Patch, RJ45/IP20 reto para RJ45/IP20 reto, comprimento de cabo: 15 m, número de polos: 8, 10 GBit/s, CAT6A, bitola de conexão: AWG 26- 26, Ethernet, 4x2xAWG26/7; S/FTP, branco

Detalhes do produto









Produtos compatíveis


Suas vantagens

Perfeito para aplicações em escritórios, edifícios e aplicações industriais protegidas (p. ex. em quadros de comando)
Certificação internacional graças a CE, UL, WEEE e EAC
Conexão e desconexão seguras graças à proteção confiável com gancho de encaixe
Propriedades EMC ideais graças a blindagem de 360°
Transmissão de potência simultânea com PoE++
Transmissão de dados de alta velocidade com futuro garantido com até 10 GBit/s (CAT6A)