NBC-R4ACS/50,0-94F/R4ACS - Cabo Patch
1738703

Cabo Patch, RJ45/IP20 reto para RJ45/IP20 reto, comprimento de cabo: 50 m, número de polos: 8, 10 GBit/s, CAT6A, bitola de conexão: AWG 26- 26, Ethernet, 4x2xAWG26/7; S/FTP, azul anil RAL 5021

Detalhes do produto









Produtos compatíveis


Suas vantagens

Perfeito para aplicações industriais
Cabo PUR para aplicações móveis (flexão)
Certificação internacional graças a CE, UL, WEEE e EAC
Conexão e desconexão seguras graças à proteção confiável com gancho de encaixe
Propriedades EMC ideais graças a blindagem de 360°
Transmissão de potência simultânea com PoE++
Resistente a vibrações e choque graças a uma injeção robusta
Transmissão de dados de alta velocidade com até 1 GBit/s (CAT5)
Transmissão de dados de alta velocidade com futuro garantido com até 10 GBit/s (CAT6A)