NBC-R4ACS/40,0-93M/R4ACS - Cabo Patch
1586514

Cabo Patch, RJ45/IP20 reto para RJ45/IP20 reto, comprimento de cabo: 40 m, número de polos: 4, 100 MBit/s, CAT5, bitola de conexão: AWG 23- 22, PROFINET, 1x4xAWG22/7, SF/TQ, verde RAL 6018

Detalhes do produto









Produtos compatíveis


Suas vantagens

Perfeito para aplicações industriais
Cabo PUR para aplicações móveis (flexão)
Certificação internacional graças a CE, UL, WEEE e EAC
Conexão e desconexão seguras graças à proteção confiável com gancho de encaixe
Propriedades EMC ideais graças a blindagem de 360°
Transmissão de potência simultânea com PoE++
Resistente a vibrações e choque graças a uma injeção robusta
Transmissão de dados de alta velocidade com até 100 MBit/s (CAT5)