VS-MSDS-IP20-93K-LI/2,0
-
Cabo de sistema Bus
1419168
Cabo de sistema Bus, Sercos CAT5 (100 MBit/s), 4-polos, PVC/PVC, vermelho RAL 3020, Conector reto M12 SPEEDCON, codificação: D / IP67, para Conector reto RJ45 / IP20, comprimento de cabo: 2 m
Detalhes do produto
| Aplicação | Padrão |
| Tipo de sensor | Sercos |
| Número de pólos | 4 |
| Quantidade de saídas de cabos | 1 |
| Blindado | sim |
| Tipo de sinal/categoria | Sercos CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s |
| Tensão UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Meio de transmissão | Cobre |
| Índice de transmissão | 100 MBit/s |
| Conexão 1 | |
| Formato | Conector reto M12 SPEEDCON / IP67 |
| Número de pólos | 4 |
| Tipo de travamento | SPEEDCON |
| Tipo de codificação | D (Dados) |
| Cor do corpo de pega | preto |
| Material | CuSn (Contato) |
| Ni/Au (Superfície de contato) | |
| PA (Porta-contatos) | |
| TPU, de difícil inflamação, autoextinção (Corpo do cabo) | |
| Zinco fundido sob pressão, niquelado (Conexão roscada) | |
| Grau de proteção | IP67 |
| Conexão 2 | |
| Versão | RJ45 |
| Extensão da linha | 2 m |
| Sercos III [93K] | |
| Desenho com dimensões |
|
| Peso do cabo | 68 kg/km |
| UL AWM Style | 21694 (60 °C / 600 V) |
| Número de pólos | 4 |
| Blindado | sim |
| Tipo de cabo | Sercos III [93K] |
| Estrutura do condutor | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
| Tempo de processamento de sinal | 5,3 ns/m |
| Montagem do condutor linha de sinal | 7x 0,25 mm |
| Linha de sinal AWG | 22 |
| Perfil de conexão | 4x 0,34 mm² |
| Diâmetro de condutor inclusive isolação | ca. 1,55 mm |
| Diâmetro externo de linha | 6,50 mm ±0,2 mm |
| Revestimento externo, material | PVC |
| Revestimento externo, cor | vermelho RAL 3020 |
| Material de condutor | Cabos de Cu galvanizados |
| Material isolamento do fio | PE |
| Condutor individual, cor | branco, amarelo, azul, laranja |
| Espessura da parede Revestimento exterior | ca. 0,90 mm |
| Tipo de blindagem dupla | Folha de poliéster revestida de alumínio |
| Trançado total | Quadrante em estrela |
| Máx. resistência de condutores | ≤ 120 Ω/km |
| Resistência de isolamento | ≥ 0,5 GΩ*km |
| Resistência de acoplamento | ≤ 20,00 mΩ/m (com 10 Hz) |
| Resistência de onda | 100 Ω ±15 Ω (com 100 MHz) |
| Tensão nominal do cabo | 600 V |
| Tensão de teste condutor/condutor | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
| Tensão de teste condutor/blindagem | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| Raio de flexão mínimo, de posição fixa | 3 x D |
| Raio de flexão mínimo, de posição flexível | 7 x D |
| Menor raio do dobrador, disposição fixa | 20 mm |
| Menor raio de flexão, instalado de forma móvel | 46 mm |
| Anti-inflamabilidade | conforme UL 1685 (CSA FT 4) |
| Resistência ao óleo | resistência ao óleo condicionada |
| Outras resistências | resistente a UV (conforme UL 1581, seção 1200) |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 70 °C (Cabo, disposição fixa) |
| -40 °C ... 70 °C (Cabo, disposição móvel) | |
| Temperatura ambiente (instalação) | -20 °C ... 60 °C |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP65 (Conector M12) |
| IP20 (Conectores de encaixe RJ45) | |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -10 °C ... 60 °C (Cabo, disposição fixa) |
| -5 °C ... 50 °C (Cabo, disposição móvel) | |
| Código | 1419168 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Nota | Produção ligada a pedido (sem retorno) |
| Chave comercial | AF1C |
| Chave de produto | AF1CJO |
| GTIN | 4046356541138 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 167 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 167 g |
| País de origem | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329) (n.º CAS: 3147-75-9) |
| SCIP | fe40cc93-b147-4757-b59f-1b1de2a633b7 |
| EF3.1 Mudanças climáticas | |
| CO2e kg | 2,39 kg CO2e |
Produtos compatíveis
Pesquisado com frequência
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP