SAC-5P-M12MRB-M12FSB/900/...
-
Cabo de sistema Bus
1431005
Cabo de sistema Bus, INTERBUS (16 MBit/s), 5-polos, PUR sem halogênio, verde RAL 6017, blindado, Conector angular M12, codificação: B, para Soquete reto M12, codificação: B, comprimento de cabo: Entrada livre (0,2 ... 40,0 m)
Detalhes do produto
| Aplicação | Padrão |
| Tipo de sensor | INTERBUS |
| Número de pólos | 5 |
| Quantidade de saídas de cabos | 1 |
| Blindado | sim |
| Codificação | B |
| Propriedades de isolamento | |
| Categoria de sobretensão | II |
| Grau de impurezas | 3 |
| Sistema Bus | INTERBUS |
| Tipo de sinal/categoria | INTERBUS, 16 MBit/s |
| Indicação de estado | não |
| Indicação de estado disponível | não |
| Resistência de isolamento | ≥ 100 MΩ |
| Tensão UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Corrente nominal IN | 4 A |
| Meio de transmissão | Cobre |
| Índice de transmissão | 16 MBit/s |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 |
| Material vedação | NBR |
| Material do corpo do cabo | TPU, dificilmente inflamável, auto-extinção |
| Material de contato | CuSn |
| Material superfície de contato | Ni/Au |
| Material suporte do contato | PA 6.6 |
| Material da conexão roscada | Fundição de zinco sob pressão, niquelado |
| Atribuição de conexão | |
| Contato | Cor (designação do sinal) | Contato (opcional) | 1 (Conector) | YE (DO) | 1 (Soquete) |
| 2 (Conector) | GN (DO) | 2 (Soquete) | |
| 3 (Conector) | GY (DI) | 3 (Soquete) | |
| 4 (Conector) | PK (DI) | 4 (Soquete) | |
| 5 (Conector) | BN (GND) | 5 (Soquete) | |
| Conexão 1 | |
| Formato | Conector angular M12 |
| Número de pólos | 5 |
| Tipo de codificação | B (Inverso) |
| Conexão 2 | |
| Formato | Soquete reto M12 |
| Número de pólos | 5 |
| Tipo de codificação | B |
| Extensão da linha | Entrada livre (0,2 ... 40,0 m) |
| INTERBUS [900] | |
| Desenho com dimensões |
|
| Peso do cabo | 70 kg/km |
| Número de pólos | 6 |
| Blindado | sim |
| Tipo de cabo | INTERBUS [900] |
| Estrutura do condutor | 3 x 2 x 0,22 mm² |
| Velocidade de sinal | 0,66 c |
| Montagem do condutor linha de sinal | 32x 0,10 mm |
| Linha de sinal AWG | 24 |
| Perfil de conexão | 3x 2x 0,22 mm² |
| Diâmetro externo de linha | 8,00 mm |
| Revestimento externo, material | PUR |
| Revestimento externo, cor | verde RAL 6017 |
| Material de condutor | Cabo de cobre |
| Material isolamento do fio | PE |
| Condutor individual, cor | marrom-amarelo, branco-marrom, cinza-rosa |
| Par trançado | 2 condutores para o par |
| Trançado total | 3 pares para alma |
| Resistência de isolamento | ≥ 5 GΩ*km |
| Resistência de acoplamento | < 250,00 mΩ/m (com 30 MHz) |
| Resistência de circuito | ≤ 159,80 Ω/km |
| Resistência de onda | 120 Ω ±20 % (com 64 kHz) |
| 100 Ω ±15 % (com 1 MHz) | |
| Capacidade do cabo | ≤ 60 nF/km (com 800 Hz) |
| Tensão nominal do cabo | 250 V (Valor de pico, não para fins de corrente elevada) |
| Tensão de teste condutor/condutor | 1500 Veff |
| Tensão de teste condutor/blindagem | 1000,00 Veff |
| Raio de flexão mínimo, de posição fixa | 7,5 x D |
| Raio de flexão mínimo, de posição flexível | 15 x D |
| Menor raio do dobrador, disposição fixa | 60 mm |
| Menor raio de flexão, instalado de forma móvel | 120 mm |
| Capacidade de carga dinâmica (flexão) | Ciclos de flexão máximo: 5000000, Raio de flexão: 120 mm, Curso de deslocamento: 10 m, Velocidade de deslocamento: 1,6 m/s, Aceleração: 3,2 m/s² |
| Atenuação de diafonia próxima (NEXT) | ≥ 61 dB (com 772 kHz) |
| ≥ 59 dB (com 1 MHz) | |
| ≥ 55 dB (com 2 MHz) | |
| ≥ 50 dB (com 4 MHz) | |
| ≥ 46 dB (com 8 MHz) | |
| ≥ 44 dB (com 10 MHz) | |
| ≥ 41 dB (com 16 MHz) | |
| ≥ 40 dB (com 20 MHz) | |
| Atenuação de proteção | ≤ 15 dB/km (com 256 kHz) |
| ≤ 24 dB/km (com 772 kHz) | |
| ≤ 27 dB/km (com 1 MHz) | |
| ≤ 52 dB/km (com 4 MHz) | |
| ≤ 84 dB/km (com 10 MHz) | |
| ≤ 112 dB/km (com 16 MHz) | |
| ≤ 119 dB/km (com 20 MHz) | |
| Anti-inflamabilidade | conforme VDE 0472 Parte 4, tipo de teste B |
| conforme IEC 60332-1 | |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 80 °C (Cabo, disposição fixa) |
| -30 °C ... 70 °C (Cabo, disposição móvel) | |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP65 |
| IP67 | |
| Temperatura ambiente (funcionamento) (Conector/soquete) | -25 °C ... 90 °C (Conector/suporte) |
| Código | 1431005 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 25 Unidade |
| Nota | Produção ligada a pedido (sem retorno) |
| Chave comercial | AF1C |
| Chave de produto | AF1CKB |
| País de origem | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
Pesquisado com frequência
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP