SAC-4P-M 8MS/ 5,0-950/M 8FS
-
Cabo de sistema Bus
1543362
Cabo de sistema Bus, INTERBUS, 4-polos, PUR sem halogênio, preto RAL 9005, blindado, Conector reto M8, codificação: A, para Soquete reto M8, codificação: A, comprimento de cabo: 5 m
Detalhes do produto
| Tipo de produto | Cabo de dados, montado |
| Aplicação | Padrão |
| Tipo de sensor | INTERBUS |
| Número de pólos | 4 |
| Quantidade de saídas de cabos | 1 |
| Blindado | sim |
| Codificação | A |
| Propriedades de isolamento | |
| Categoria de sobretensão | II |
| Grau de impurezas | 3 |
| Sistema Bus | INTERBUS |
| Tipo de sinal/categoria | INTERBUS |
| Indicação de estado | não |
| Indicação de estado disponível | não |
| Resistência de isolamento | ≥ 100 MΩ |
| Tensão UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Corrente nominal IN | 4 A |
| Tensão de teste | 800 V |
| Meio de transmissão | Cobre |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | HB |
| Material vedação | NBR |
| Material do corpo do cabo | TPU, dificilmente inflamável, auto-extinção |
| Material de contato | CuSn |
| Material superfície de contato | Ni/Au |
| Material suporte do contato | TPU GF |
| Material da conexão roscada | Fundição de zinco sob pressão, niquelado |
| Atribuição de conexão | |
| Contato | Cor (designação do sinal) | Contato (opcional) | 1 (Conector) | RD (0,34 mm²) | 1 (Soquete) |
| 3 (Conector) | BU (0,34 mm²) | 3 (Soquete) | |
| 2 (Conector) | YE (0,14 mm²) | 2 (Soquete) | |
| 4 (Conector) | GN (0,14 mm²) | 4 (Soquete) | |
| Conexão 1 | |
| Formato | Conector reto M8 |
| Número de pólos | 4 |
| Tipo de codificação | A (Padrão) |
| Conexão 2 | |
| Formato | Soquete reto M8 |
| Número de pólos | 4 |
| Tipo de codificação | A |
| Extensão da linha | 5 m |
| INTERBUS [950] | |
| Peso do cabo | 41 kg/km |
| UL AWM Style | 20963 (80 °C / 30 V) |
| Número de pólos | 4 |
| Blindado | sim |
| Tipo de cabo | INTERBUS [950] |
| Estrutura do condutor | 2xAWG26/19+2xAWG22/19 |
| Montagem do condutor linha de sinal | 19x 0,10 mm |
| Linha de sinal AWG | 26 |
| Montagem do condutor da tensão de alimentação | 19x 0,15 mm |
| Tensão de alimentação AWG | 22 |
| Perfil de conexão | 2x 0,14 mm² (Linha de sinal) |
| 2x 0,34 mm² (Tensão de alimentação) | |
| 1x 0,38 mm² (Cabos secundários) | |
| Diâmetro de condutor inclusive isolação | 0,97 mm (Linha de sinal) |
| 1,25 mm (Tensão de alimentação) | |
| Diâmetro externo de linha | 5,20 mm ±0,2 mm |
| Revestimento externo, material | PUR |
| Revestimento externo, cor | preto RAL 9005 |
| Material de condutor | Cabos de Cu galvanizados |
| Material isolamento do fio | PP |
| Condutor individual, cor | vermelho-azul, verde-amarelo |
| Densidade de parede da isolação | 0,24 mm (Isolamento de condutor cabo de sinal) |
| 0,25 mm (Isolamento de condutor alimentação de tensão) | |
| Espessura da parede Revestimento exterior | ca. 0,75 mm |
| Par trançado | 2 condutores para o par |
| Tipo de blindagem dupla | Folha de poliéster revestida de alumínio |
| Trançado total | 2 pares à volta de um cabo secundário no centro do núcleo |
| Cobertura visual da blindagem | 85 % |
| Máx. resistência de condutores | ≤ 150 Ω/km (Linha de sinal) |
| ≤ 58 Ω/km (Tensão de alimentação) | |
| Resistência de isolamento | ≥ 20 MΩ*km |
| Resistência de onda | 75 Ω ±10 Ω (Linha de sinal) |
| 55 Ω ±10 Ω (Tensão de alimentação) | |
| Tensão nominal do cabo | ≤ 100 V |
| Tensão de teste condutor/condutor | 1000 V (50 Hz, 1 min.) |
| Tensão de teste condutor/blindagem | 1000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| Raio de flexão mínimo, de posição fixa | 5 x D |
| Raio de flexão mínimo, de posição flexível | 7,5 x D |
| Menor raio do dobrador, disposição fixa | 26 mm |
| Menor raio de flexão, instalado de forma móvel | 39 mm |
| Capacidade de carga dinâmica (flexão) | Ciclos de flexão máximo: 1000000, Raio de flexão: 110 mm, Curso de deslocamento: 6 m, Velocidade de deslocamento: 4 m/s, Aceleração: 4 m/s² |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 80 °C (Cabo, disposição fixa) |
| -40 °C ... 80 °C (Cabo, disposição móvel) | |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP65 |
| IP67 | |
| Temperatura ambiente (funcionamento) (Conector/soquete) | -25 °C ... 90 °C (Conector/suporte) |
| Código | 1543362 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Chave comercial | AF1B |
| Chave de produto | AF1BJB |
| GTIN | 4046356097529 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 229,3 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 220,7 g |
| País de origem | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
| EF3.0 Mudanças climáticas | |
| CO2e kg | 2,698 kg CO2e |
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Cabo de energia para tensão de atuador
Cabo de sistema para tensão de alimentação e sinal de bus
Pesquisado com frequência
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP