SAC-4P-950/...
-
Linha sistema Bus
1543401
Produtos em metros, Linha sistema Bus, INTERBUS, blindado, PUR sem halogênio, preto RAL 9005, 4-condutores (2xAWG26/19+2xAWG22/19), cor do fio: vermelho-azul, verde-amarelo, comprimento de cabo: Entrada livre (0,5 ... 400 m)
Detalhes do produto
Tipo de produto | Cabo de dados, em metros |
Tipo de sensor | INTERBUS |
Número de pólos | 4 |
Blindado | sim |
Meio de transmissão | Cobre |
Sistema Bus | INTERBUS |
Tipo de sinal/categoria | INTERBUS |
Extensão da linha | Entrada livre (0,5 ... 400 m) |
INTERBUS [950] | |
Peso do cabo | 41 kg/km |
UL AWM Style | 20963 (80 °C / 30 V) |
Número de pólos | 4 |
Blindado | sim |
Tipo de cabo | INTERBUS [950] |
Estrutura do condutor | 2xAWG26/19+2xAWG22/19 |
Montagem do condutor linha de sinal | 19x 0,10 mm |
Linha de sinal AWG | 26 |
Montagem do condutor da tensão de alimentação | 19x 0,15 mm |
Tensão de alimentação AWG | 22 |
Perfil de conexão | 2x 0,14 mm² (Linha de sinal) |
2x 0,34 mm² (Tensão de alimentação) | |
1x 0,38 mm² (Cabos secundários) | |
Diâmetro de condutor inclusive isolação | 0,97 mm (Linha de sinal) |
1,25 mm (Tensão de alimentação) | |
Diâmetro externo de linha | 5,20 mm ±0,2 mm |
Revestimento externo, material | PUR |
Revestimento externo, cor | preto RAL 9005 |
Material de condutor | Cabos de Cu galvanizados |
Material isolamento do fio | PP |
Condutor individual, cor | vermelho-azul, verde-amarelo |
Densidade de parede da isolação | 0,24 mm (Isolamento de condutor cabo de sinal) |
0,25 mm (Isolamento de condutor alimentação de tensão) | |
Espessura da parede Revestimento exterior | ca. 0,75 mm |
Par trançado | 2 condutores para o par |
Tipo de blindagem dupla | Folha de poliéster revestida de alumínio |
Trançado total | 2 pares à volta de um cabo secundário no centro do núcleo |
Cobertura visual da blindagem | 85 % |
Máx. resistência de condutores | ≤ 150 Ω/km (Linha de sinal) |
≤ 58 Ω/km (Tensão de alimentação) | |
Resistência de isolamento | ≥ 20 MΩ*km |
Resistência de onda | 75 Ω ±10 Ω (Linha de sinal) |
55 Ω ±10 Ω (Tensão de alimentação) | |
Tensão nominal do cabo | ≤ 100 V |
Tensão de teste condutor/condutor | 1000 V (50 Hz, 1 min.) |
Tensão de teste condutor/blindagem | 1000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Raio de flexão mínimo, de posição fixa | 5 x D |
Raio de flexão mínimo, de posição flexível | 7,5 x D |
Menor raio do dobrador, disposição fixa | 26 mm |
Menor raio de flexão, instalado de forma móvel | 39 mm |
Capacidade de carga dinâmica (flexão) | Ciclos de flexão máximo: 1000000, Raio de flexão: 110 mm, Curso de deslocamento: 6 m, Velocidade de deslocamento: 4 m/s, Aceleração: 4 m/s² |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 80 °C (Cabo, disposição fixa) |
-40 °C ... 80 °C (Cabo, disposição móvel) |
Condições ambientais | |
Temperatura ambiente (funcionamento) (Cabo, instalação fixa) | -40 °C ... 80 °C (Cabo, disposição fixa) |
Temperatura ambiente (funcionamento) (Cabo, instalação móvel) | -40 °C ... 80 °C (Cabo, disposição móvel) |
Código | 1543401 |
Unidades por embalagem | 1 Unidade |
Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
Nota | Produção ligada a pedido (sem retorno) |
Chave comercial | AF1L |
Chave de produto | AF1LEA |
País de origem | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27061801 |
ECLASS-15.0 | 27061801 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003249 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
Pesquisado com frequência
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP