SAC-4P- 5,0-990/M12FS
-
Cabo de sistema Bus
1558373
Cabo de sistema Bus, CC-Link (10 MBit/s), 4-polos, PVC, vermelho, blindado, extremidade livre do condutor, para Soquete reto M12, codificação: A, comprimento de cabo: 5 m
Detalhes do produto
Tipo de produto | Cabo de dados, montado |
Aplicação | Padrão |
Tipo de sensor | CC-Link |
Número de pólos | 4 |
Quantidade de saídas de cabos | 1 |
Codificação | A |
Propriedades de isolamento | |
Categoria de sobretensão | II |
Grau de impurezas | 3 |
Tipo de sinal/categoria | CC-Link, 10 MBit/s |
Indicação de estado | não |
Indicação de estado disponível | não |
Resistência de isolamento | ≥ 100 MΩ |
Tensão UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Corrente nominal IN | 4 A |
Meio de transmissão | Cobre |
Índice de transmissão | 10 MBit/s |
Dados mecânicos | |
Ciclos de encaixe | ≥ 100 |
Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | HB |
Material vedação | NBR |
Material do corpo do cabo | TPU, dificilmente inflamável, auto-extinção |
Material de contato | CuZn |
Material superfície de contato | Ni/Au |
Material suporte do contato | TPU GF |
Material da conexão roscada | Fundição de zinco sob pressão, niquelado |
Atribuição de conexão | |
Contato | Cor (designação do sinal) | Contato (opcional) | 1 (Soquete) | SR (Blindagem) |
2 (Soquete) | WH (DB) | |
3 (Soquete) | YE (DG) | |
4 (Soquete) | BU (DA) |
Conexão 1 | |
Formato | extremidade livre do condutor |
Conexão 2 | |
Versão | extremidade livre do condutor |
Extensão da linha | 5 m |
CC-Link [990] | |
Peso do cabo | 78,8 kg/km |
Número de pólos | 3 |
Blindado | sim |
Tipo de cabo | CC-Link [990] |
Estrutura do condutor | 3xAWG20/7 + 1xAWG22/19 (fio secundário) |
Montagem do condutor linha de sinal | 7x 0,28 mm |
Linha de sinal AWG | 20 |
Perfil de conexão | 0,5 mm² |
Diâmetro externo de linha | 7,70 mm |
Revestimento externo, material | PVC |
Revestimento externo, cor | vermelho |
Material de condutor | Cabo de cobre |
Material isolamento do fio | PE injetado, com alta densidade |
Condutor individual, cor | branco, amarelo, azul |
Densidade de parede da isolação | 0,89 mm (Revestimento externo) |
Cobertura visual da blindagem | 78 % |
Máx. resistência de condutores | 31,2 Ω/km |
Resistência de onda | 110 Ω |
Capacidade operacional | 61 pF |
Tensão nominal do cabo | 300 V |
Menor raio do dobrador, disposição fixa | 77 mm |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -30 °C ... 60 °C (Cabo, disposição fixa) |
-5 °C ... 60 °C (Cabo, disposição móvel) |
Condições ambientais | |
Grau de proteção | IP65 |
IP67 | |
Temperatura ambiente (funcionamento) (Conector/soquete) | -25 °C ... 90 °C (Conector/suporte) |
Código | 1558373 |
Unidades por embalagem | 1 Unidade |
Nota | Produção ligada a pedido (sem retorno) |
Chave comercial | AF1C |
Chave de produto | AF1CJF |
GTIN | 4046356293709 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 391 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 369 g |
País de origem | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
EF3.0 Mudanças climáticas | |
CO2e kg | 2,96 kg CO2e |
Produtos compatíveis
Pesquisado com frequência
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP