UL registrado
ID de certificação: FILE E 221474| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 300 V | 4 A | |||
cUL Listed
ID de certificação: FILE E 221474| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 300 V | 4 A | |||
Cabo de sistema Bus, PROFIBUS (12 MBit/s), 2-polos, PUR sem halogênio, violeta RAL 4001, blindado, extremidade livre do condutor, para Soquete angular M12 SPEEDCON, codificação: B, comprimento de cabo: Entrada livre (0,2 ... 40,0 m)
| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 300 V | 4 A | |||
| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 300 V | 4 A | |||