VS-M12FSBP-OE-94C-LI/2,0
-
Conector de encaixe para equipamento parede posterior
1412820
Conector de encaixe para equipamento parede posterior, grau de proteção: IP65/IP67, comprimento de cabo: 2 m, número de polos: 8, tipo de conexão: Conexão para cabo, Ethernet, espera-se que esse artigo seja isento de chumbo a partir de 2027-Q1, de acordo com RoHS II, sem exceção 6c (Pb < 0,1%); alternativa sem chumbo possível mediante solicitação antecipada, 4x2xAWG26/19, S/UTP, azul anil RAL 5021
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Pré-montado com condutores em diferentes comprimentos padrão para a utilização imediata
Estão disponíveis montagens específicas do cliente e vários comprimentos do condutor
Encapsulado do lado do cabo para uma vedação ideal
Versões de cabos para todas as redes e bus de campo usuais
Para uma alta segurança de transmissão: conexão de blindagem à caixa com porca EMC opcional