VS-IP67/B-OE-94C-LI/2,0
-
Cabo de rede
1412707
Cabo Ethernet montado, blindado, 4 pares, AWG 26 adequado para correia de arraste (19 fios), RAL 5021 (azul água), conector RJ45/IP67, preto sobre extremidade livre do condutor, Line, comprimento 2 m
Detalhes do produto
| Família de produtos | RJ45 BASIC IE8 CAT5 |
| Tipo de sensor | Ethernet |
| Número de pólos | 8 |
| Quantidade de saídas de cabos | 1 |
| Número de pontos de encaixe | 1 |
| Blindado | sim |
| Saída de cabo | reto |
| Propriedades de isolamento | |
| Grau de impurezas | 2 |
| Meio de transmissão | Cobre |
| Índice de transmissão | 1 GBit/s |
| Velocidade de transmissão | 1 GBit/s |
| Resistência de onda | 100 Ω |
| Dados mecânicos | |
| Ciclos de encaixe | ≥ 750 |
| Cor | preto |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V2 |
| Revestimento externo, material | PUR |
| Material de condutor | Cabo de cobre |
| Conexão 1 | |
| Formato | Conector reto RJ45 |
| Cor do corpo de pega | preto |
| Grau de proteção | IP67 |
| Conexão 2 | |
| Formato | extremidade livre do condutor |
| Extensão da linha | 2,00 m |
| Ethernet correia de arraste CAT5, 4 pares [94C] | |
| Desenho com dimensões |
|
| Blindado | sim |
| UL AWM Style | 20963 (80 °C / 30 V) |
| Peso do cabo | 57 kg/km |
| Tipo de cabo | Ethernet correia de arraste CAT5, 4 pares |
| Tipo de cabo (código) | 94C |
| Tipo de sinal/categoria | Ethernet CAT5 (IEC 11801), 1 GBit/s |
| Estrutura dos condutores | 4x2xAWG26/19, S/UTP |
| Diâmetro externo de linha | 6,90 mm +0,1 mm ... 0,2 mm |
| Revestimento externo, material | PUR |
| Revestimento externo, cor | azul anil RAL 5021 |
| Espessura da parede Revestimento exterior | 0,85 mm |
| Material de condutor | Cabo de cobre |
| Montagem do condutor linha de sinal | 19x 0,10 mm |
| Linha de sinal AWG | 26 |
| Perfil de conexão | 4x 2x 0,14 mm² |
| Material de isolamento do condutor | PP |
| Diâmetro de condutor inclusive isolação | 1 mm |
| Condutor individual, cor | branco/azul-azul, branco/laranja-laranja, branco/verde-verde, branco/marrom-marrom |
| Par trançado | 2 condutores para o par |
| Trançado total | 4 pares e 5 núcleos como alma |
| Blindagem | Condutores de cobre galvanizados |
| Cobertura visual da blindagem | 90 % |
| Tensão nominal da linha | ≤ 100 V |
| Tensão de teste condutor/condutor | 700 V (50 Hz, 1 min.) |
| Tensão de teste condutor/blindagem | 700,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| Resistência de isolamento do cabo | ≥ 500 MΩ*km |
| Resistência de acoplamento | ≤ 100,00 mΩ/m (com 10 MHz) |
| Resistência de onda | 100 Ω ±5 Ω (com 100 MHz) |
| Resistência de circuito | ≤ 290,00 Ω/km |
| Capacidade do cabo | ca. 50 nF/km (com 1 kHz) |
| Tempo de processamento de sinal | 5,3 ns/m |
| Resistência a tração | ≤ 100 N |
| Raio de flexão mínimo, de posição fixa | 4 x D |
| Raio de flexão mínimo, de posição flexível | 8 x D |
| Quantidade de ciclos de flexão | 5000000 |
| Raio de flexão mínimo, inserção para correia de arraste | 7,5 x D |
| Velocidade de deslocamento | 3 m/s |
| Aceleração | 5 m/s² |
| Atenuação de diafonia próxima (NEXT) | 65,3 dB (com 1 MHz) |
| 56,3 dB (com 4 MHz) | |
| 50,3 dB (com 10 MHz) | |
| 47,2 dB (com 16 MHz) | |
| 45,8 dB (com 20 MHz) | |
| 42,9 dB (com 31,25 MHz) | |
| 38,4 dB (com 62,5 MHz) | |
| 35,3 dB (com 100 MHz) | |
| Atenuação de diafonia próxima com soma de potência (PSNEXT) | 62,3 dB (com 1 MHz) |
| 53,3 dB (com 4 MHz) | |
| 47,3 dB (com 10 MHz) | |
| 44,2 dB (com 16 MHz) | |
| 42,8 dB (com 20 MHz) | |
| 39,9 dB (com 31,25 MHz) | |
| 35,4 dB (com 62,5 MHz) | |
| 32,3 dB (com 100 MHz) | |
| Atenuação do fluxo de retorno (RL) | 23 dB (com 4 MHz) |
| 24,1 dB (com 8 MHz) | |
| 25 dB (com 10 MHz) | |
| 25 dB (com 16 MHz) | |
| 25 dB (com 20 MHz) | |
| 23,6 dB (com 31,25 MHz) | |
| 21,5 dB (com 62,5 MHz) | |
| 20,1 dB (com 100 MHz) | |
| Isenção de halogênio | conforme IEC 60754-1 |
| Resistência ao óleo | conforme EN 60811-2-1 |
| Anti-inflamabilidade | conforme 60332-1-2 |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -20 °C ... 80 °C (Cabo, disposição móvel) |
| -40 °C ... 80 °C (Cabo, disposição fixa) | |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP67 |
| IP67 | |
| Código | 1412707 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Chave comercial | ABNA |
| Chave de produto | ABNABM |
| GTIN | 4046356475648 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 1.701,37 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 138,563 g |
| País de origem | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (n.º CAS: 119-47-1) |
| SCIP | 6aee84c3-0cf9-419b-8c3a-176f71667b0a |
Produtos compatíveis
Pesquisado com frequência
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP