VS-IP20-IP20-93C/0,3
-
Cabo de rede
1404370
Cabo PROFINET montado, CAT5e, blindado, quadrante em estrela, AWG 22 adequado para correia de arraste (7 fios), RAL 6018 (verde-amarelo), conector RJ45/IP20 sobre conector RJ45/IP20, comprimento 0,3 m
Detalhes do produto
| Família de produtos | RJ45 INDUSTRIAL PN4 CAT5 |
| Tipo de sensor | PROFINET |
| Número de pólos | 4 |
| Blindado | sim |
| Propriedades de isolamento | |
| Categoria de sobretensão | I |
| Grau de impurezas | 1 |
| Meio de transmissão | Cobre |
| Índice de transmissão | 100 MBit/s |
| Propriedades de transmissão (categoria) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
| Velocidade de transmissão | 100 MBit/s |
| Resistência de onda | 100 Ω |
| Dados mecânicos | |
| Força de inserção por contato de sinal | 30,00 N |
| Força de extração por contato de sinal | 50 N |
| Ciclos de flexão máximo | 3000000 |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 |
| Revestimento externo, material | PUR |
| Material de condutor | Cabos de Cu galvanizados |
| Conexão 1 | |
| Formato | Conector reto RJ45 |
| Blindado | sim |
| Grau de proteção | IP20 |
| Conexão 2 | |
| Formato | Conector reto RJ45 |
| Blindado | sim |
| Ciclos de encaixe | ≥ 750 |
| Grau de proteção | IP20 |
| Extensão da linha | 0,30 m |
| Porta-cabos PROFINET CAT5 [93C] | |
| Desenho com dimensões |
|
| UL AWM Style | 20233 (80 °C / 300 V) |
| Número de pólos | 4 |
| Blindado | sim |
| Tipo de cabo | Porta-cabos PROFINET CAT5 [93C] |
| Estrutura do condutor | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
| Linha de sinal AWG | 22 |
| Perfil de conexão | 4x 0,34 mm² |
| Diâmetro de condutor inclusive isolação | 1,5 mm ±0,05 mm |
| Diâmetro externo de linha | 6,50 mm ±0,2 mm |
| Revestimento externo, material | PUR |
| Revestimento externo, cor | verde RAL 6018 |
| Material de condutor | Cabos de Cu galvanizados |
| Material isolamento do fio | PE |
| Condutor individual, cor | branco, amarelo, azul, laranja |
| Trançado total | Quadrante em estrela |
| Cobertura visual da blindagem | 85 % |
| Resistência de isolamento | ≥ 500 MΩ*km |
| Resistência de circuito | ≤ 120,00 Ω/km |
| Resistência de onda | 100 Ω ±15 Ω (com 1 ... 100 MHz) |
| Tensão nominal do cabo | ≤ 300 V |
| Tensão de teste condutor/condutor | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
| Tensão de teste condutor/blindagem | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| Raio de flexão mínimo, de posição fixa | 5 x D |
| Raio de flexão mínimo, de posição flexível | 7,5 x D |
| Capacidade de carga dinâmica (flexão) | Ciclos de flexão máximo: 3000000, Raio de flexão: 200 mm, Curso de deslocamento: 10 m, Velocidade de deslocamento: 4 m/s, Aceleração: 4 m/s² |
| Capacidade de carga dinâmica (torção) | Torção: ±30 °/m |
| Isenção de halogênio | conforme IEC 60754-1 |
| Anti-inflamabilidade | conforme 60332-1-2 |
| Conforme UN ECE-R 118.03 | |
| conforme CSA C 22.2 N.º 210 FT1 | |
| Resistência ao óleo | conforme DIN EN 60811-404 |
| Outras resistências | resistente a UV |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 70 °C (Cabo, disposição fixa) |
| -40 °C ... 70 °C (Cabo, disposição móvel) | |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP20 |
| IP20 | |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -10 °C ... 60 °C (disposição fixa) |
| -10 °C ... 60 °C (instalado de forma móvel) | |
| Código | 1404370 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Nota | Produção ligada a pedido (sem retorno) |
| Chave comercial | ABNA |
| Chave de produto | ABNABA |
| GTIN | 4046356692397 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 46,4 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 41,13 g |
| País de origem | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329) (n.º CAS: 3147-75-9) |
Produtos compatíveis
Pesquisado com frequência
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP