VS-FSDBPS-OE-93G-LI/0,5X - Conector de encaixe para equipamento parede posterior
1239225

Conector de encaixe para equipamento parede posterior, EtherCAT® CAT5 (100 MBit/s) CAT5 (100 MBit/s), 4-polos, Soquete, reto, M12-SPEEDCON, D-codificação, para extremidade livre do condutor, Conexão para cabo, comprimento de cabo: 0,5 m, Artigo sem chumbo de acordo com RoHS II sem exceção 6c (Pb < 0,1 %)

Detalhes do produto








Produtos compatíveis



Suas vantagens

Pré-montado com condutores em diferentes comprimentos padrão para a utilização imediata
Estão disponíveis montagens específicas do cliente e vários comprimentos do condutor
Encapsulado do lado do cabo para uma vedação ideal
Versões de cabos para todas as redes e bus de campo usuais
Para uma alta segurança de transmissão: conexão de blindagem à caixa com porca EMC opcional
Está disponível um produto alternativo conforme RoHS II sem exceção 6c (Pb< 0,1 %)