SPE-T1-M12MS/ 5,0-99B/M12MS - Cabo de rede
1478377

Cabo de rede, Single Pair Ethernet CAT B (1 GBit/s), 2-polos, PUR sem halogênio, verde, blindado (Advanced Shielding Technology), Conector reto M12-SPE / IP67, para Conector reto M12-SPE / IP67, comprimento de cabo: 5 m

Detalhes do produto








Produtos compatíveis


Suas vantagens

Com garantia de futuro: conectores normalizados conforme IEC 63171-5 (IP67)
Integração simples: variantes de conector e soquete para sensores indutivos estabelecidos e conexões suspensas
Efetuar trabalhos de assistência facilmente: os conectores M12 têm encaixe compatível com os conectores IP20 para SPE
Blindagem segura: cabos Patch com Advanced Shielding Technology