Cabo patch M12 para Single Pair Ethernet
SPE-T1-M12MS/10,0-99B
-
Cabo de rede
1478367
Cabo de rede, Single Pair Ethernet CAT B (1 GBit/s), 2-polos, PUR sem halogênio, verde, blindado (Advanced Shielding Technology), Conector reto M12-SPE / IP67, para extremidade livre do condutor M12-SPE, comprimento de cabo: 10 m
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Com garantia de futuro: conectores normalizados conforme IEC 63171-5 (IP67)
Integração simples: variantes de conector e soquete para sensores indutivos estabelecidos e conexões suspensas
Efetuar trabalhos de assistência facilmente: os conectores M12 têm encaixe compatível com os conectores IP20 para SPE
Blindagem segura: cabos Patch com Advanced Shielding Technology