NBC-R4AC/3,0-93E/R4AC
-
Cabo de rede
1420429
Cabo Ethernet montado, CAT5e, blindado, 2 pares, AWG 26* flexível (7 fios), RAL 5021 (azul água), conector RJ45/IP20 sobre conector RJ45/IP20, Line, comprimento 0,5 m
Detalhes do produto
Tipo de produto | Cabo de dados, montado |
Família de produtos | RJ45 INDUSTRIAL IE4 CAT5 |
Tipo de sensor | Ethernet |
Número de pólos | 4 |
Blindado | sim |
Tensão nominal (III/3) | 72 V (DC) |
Tensão UN | 48 V |
Corrente nominal IN | 1 A |
Meio de transmissão | Cobre |
Índice de transmissão | 100 MBit/s |
Propriedades de transmissão (categoria) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
Velocidade de transmissão | 100 MBit/s |
Revestimento externo, material | PUR |
Material de condutor | Cabo de cobre |
Largura | 13,4 mm |
Altura | 12,9 mm |
Comprimento | 44,7 mm |
Conexão 1 | |
Desenho com dimensões |
Imagem com pólos plugue RJ45
|
Versão | RJ45 Conector, reto, 4-polos |
Número de pólos | 4 |
Tipo de sinal/categoria | Ethernet CAT5 (IEC 11801:2002), 100 MBit/s |
Ciclos de encaixe | ≥ 750 |
Força de inserção | 30 N (por contato de sinal) |
Força de tração | 50 N (por contato de sinal) |
Grau de impurezas | 2 |
Material Contato | CuSn |
Material Superfície de contato | Ni/Au |
Material Porta-contatos | PC |
Material Caixa | PA |
Cor (Caixa) | cinza |
Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V2 |
Grau de proteção | IP20 |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 60 °C |
Conexão 2 | |
Desenho com dimensões |
Imagem com pólos plugue RJ45
|
Versão | RJ45 Conector, reto, 4-polos |
Número de pólos | 4 |
Tipo de sinal/categoria | Ethernet CAT5 (IEC 11801:2002), 100 MBit/s |
Ciclos de encaixe | ≥ 750 |
Força de inserção | 30 N (por contato de sinal) |
Força de tração | 50 N (por contato de sinal) |
Grau de impurezas | 2 |
Material Contato | CuSn |
Material Superfície de contato | Ni/Au |
Material Porta-contatos | PC |
Material Caixa | PA |
Cor (Caixa) | cinza |
Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V2 |
Grau de proteção | IP20 |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 60 °C |
Extensão da linha | 3,00 m |
Ethernet flexível CAT5e, 2 pares [93E] | |
Desenho com dimensões |
|
UL AWM Style | 21238 (80 °C / 600 V) |
Número de pólos | 4 |
Blindado | sim |
Tipo de cabo | Ethernet flexível CAT5e, 2 pares [93E] |
Estrutura do condutor | 2x2xAWG26/7, SF/UTP |
Linha de sinal AWG | 26 |
Perfil de conexão | 2x 2x 0,14 mm² |
Diâmetro de condutor inclusive isolação | 0,95 mm ±0,05 mm |
Diâmetro externo de linha | 6,40 mm ±0,2 mm |
Revestimento externo, material | PUR |
Revestimento externo, cor | azul anil RAL 5021 |
Material de condutor | Cabo de cobre |
Material isolamento do fio | PE injetado |
Condutor individual, cor | branco/laranja-laranja, branco/verde-verde |
Par trançado | 2 condutores para o par |
Trançado total | 2 pares e 2 núcleos para alma |
Cobertura visual da blindagem | 70 % |
Resistência de isolamento | ≥ 5 GΩ*km |
Resistência de circuito | ≤ 280,00 Ω/km |
Resistência de onda | 100 Ω ±5 Ω (com 100 MHz) |
Tensão nominal do cabo | ≤ 100 V |
Tensão de teste condutor/condutor | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Tensão de teste condutor/blindagem | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Raio de flexão mínimo, de posição fixa | 4 x D |
Raio de flexão mínimo, de posição flexível | 8 x D |
Menor raio do dobrador, disposição fixa | 26 mm |
Menor raio de flexão, instalado de forma móvel | 51 mm |
Isenção de halogênio | conforme IEC 60754-1 |
Anti-inflamabilidade | conforme 60332-1-2 |
Conforme UN ECE-R 118.03 | |
UL 1581, seção 1060 e UL 2556, seção 9.3 (FT1) | |
UL 1581, seção 1100 e UL 2556, seção 9.1 (HFT/FT2) | |
Resistência ao óleo | conforme IEC 60811-404 |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 80 °C (Cabo, disposição fixa) |
-30 °C ... 70 °C (Cabo, disposição móvel) |
Código | 1420429 |
Unidades por embalagem | 1 Unidade |
Nota | Produção ligada a pedido (sem retorno) |
Chave comercial | ABNA |
Chave de produto | ABNABD |
GTIN | 4055626217093 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 146,9 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 141,43 g |
País de origem | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Perfeito para aplicações industriais
Perfeito para aplicações em escritórios, edifícios e aplicações industriais protegidas (p. ex. em quadros de comando)
Angulações compactas
Pesquisado com frequência
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP