NBC-R4AC/2,0-94Z/R4AC
-
Cabo de rede
1403929
Cabo Ethernet montado, blindado, 4 pares, AWG 26 flexível (7 fios), RAL 5021 (azul água), conector RJ45/IP20 sobre conector RJ45/IP20, linha, comprimento 2 m
Detalhes do produto
| Família de produtos | RJ45 BASIC IE8 CAT5 |
| Tipo de sensor | Ethernet |
| Número de pólos | 8 |
| Quantidade de saídas de cabos | 1 |
| Saída de cabo | reto |
| Propriedades de isolamento | |
| Grau de impurezas | 2 |
| Tensão nominal (III/3) | 72 V (DC) |
| Meio de transmissão | Cobre |
| Índice de transmissão | 1 GBit/s |
| Propriedades de transmissão (categoria) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
| Dados mecânicos | |
| Ciclos de encaixe | ≥ 750 |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V2 |
| Conexão 1 | |
| Formato | Conector reto RJ45 |
| Cor do corpo de pega | cinza |
| Material | CuSn (Contato) |
| Ni/Au (Superfície de contato) | |
| PC (Porta-contatos) | |
| PA (Caixa) | |
| Ciclos de encaixe | ≥ 750 |
| Grau de proteção | IP20 |
| Conexão 2 | |
| Formato | Conector reto RJ45 |
| Cor do corpo de pega | cinza |
| Material | CuSn (Contato) |
| Ni/Au (Superfície de contato) | |
| PC (Porta-contatos) | |
| PA (Caixa) | |
| Ciclos de encaixe | ≥ 750 |
| Grau de proteção | IP20 |
| Extensão da linha | 2,00 m |
| Ethernet flexível CAT5, 4 pares, SF/UTP [94Z] | |
| Número de pólos | 8 |
| Blindado | sim |
| Tipo de cabo | Ethernet flexível CAT5, 4 pares, SF/UTP [94Z] |
| Estrutura do condutor | 4x2xAWG26/7, SF/UTP |
| Montagem do condutor linha de sinal | 7x 0,16 mm |
| Linha de sinal AWG | 26 |
| Perfil de conexão | 4x 2x 0,14 mm² |
| Diâmetro de condutor inclusive isolação | 0,92 mm |
| Diâmetro externo de linha | 6,20 mm ±0,2 mm |
| Revestimento externo, material | PUR |
| Revestimento externo, cor | azul anil RAL 5021 |
| Material de condutor | Cabo de cobre |
| Material isolamento do fio | PE |
| Condutor individual, cor | branco/azul-azul, branco/laranja-laranja, branco/verde-verde, branco/marrom-marrom |
| Densidade de parede da isolação | 0,19 mm (Linha de sinal) |
| Par trançado | 2 condutores para o par |
| Trançado total | 4 pares |
| Cobertura visual da blindagem | 85 % |
| Máx. resistência de condutores | ≤ 290 Ω/km (a 20 °C) |
| Resistência de isolamento | ≥ 500 MΩ*km (a 20 °C) |
| Resistência de onda | 100 Ω ±15 Ω (com 100 MHz) |
| Tensão de teste condutor/condutor | 700 V (50 Hz, 1 min.) |
| Tensão de teste condutor/blindagem | 700,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| Menor raio do dobrador, disposição fixa | 51,2 mm |
| Menor raio de flexão, instalado de forma móvel | 51,2 mm |
| Isenção de halogênio | conforme IEC 60754-1 |
| Anti-inflamabilidade | IEC 60332-1-2 |
| Resistência ao óleo | conforme DIN EN 60811-2-1 |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -20 °C ... 80 °C |
| -20 °C ... 80 °C | |
| -20 °C ... 80 °C | |
| Temperatura ambiente (instalação) | -20 °C ... 80 °C |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP20 |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -20 °C ... 70 °C (Conectores de encaixe RJ45) |
| Código | 1403929 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Chave comercial | ABNA |
| Chave de produto | ABNABM |
| GTIN | 4046356673969 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 115,7 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 115 g |
| País de origem | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
Pesquisado com frequência
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP