NBC-R4AC/1,0-94B/R4AC
-
Cabo de rede
1408950
Cabo Ethernet montado, blindado, 4 pares, AWG 26 flexível (7 fios), RAL 5021 (azul água), conector RJ45/IP20 sobre conector RJ45/IP20, linha, comprimento 1 m
Detalhes do produto
Tipo de produto | Cabo de dados, montado |
Família de produtos | RJ45 INDUSTRIAL IE8 CAT5 |
Tipo de sensor | Ethernet |
Número de pólos | 8 |
Blindado | sim |
Tensão nominal (III/3) | 72 V (DC) |
Tensão UN | 48 V |
Corrente nominal IN | 1 A |
Índice de transmissão | 1 GBit/s |
Propriedades de transmissão (categoria) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
Velocidade de transmissão | 1 GBit/s |
Resistência de onda | 100 Ω |
Revestimento externo, material | PUR |
Material de condutor | Cabo de cobre |
Largura | 13,4 mm |
Altura | 12,9 mm |
Comprimento | 44,7 mm |
Conexão 1 | |
Desenho com dimensões |
Imagem com pólos plugue RJ45
|
Versão | RJ45 Conector, reto, 8-polos |
Número de pólos | 8 |
Tipo de sinal/categoria | Ethernet CAT5 (IEC 11801:2002), 1 GBit/s |
Ciclos de encaixe | ≥ 750 |
Força de inserção | 30 N (por contato de sinal) |
Força de tração | 50 N (por contato de sinal) |
Grau de impurezas | 2 |
Material Contato | CuSn |
Material Superfície de contato | Ni/Au |
Material Porta-contatos | PC |
Material Caixa | PA |
Cor (Caixa) | cinza |
Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V2 |
Grau de proteção | IP20 |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 60 °C |
Conexão 2 | |
Desenho com dimensões |
Imagem com pólos plugue RJ45
|
Versão | RJ45 Conector, reto, 8-polos |
Número de pólos | 8 |
Tipo de sinal/categoria | Ethernet CAT5 (IEC 11801:2002), 1 GBit/s |
Ciclos de encaixe | ≥ 750 |
Força de inserção | 30 N (por contato de sinal) |
Força de tração | 50 N (por contato de sinal) |
Grau de impurezas | 2 |
Material Contato | CuSn |
Material Superfície de contato | Ni/Au |
Material Porta-contatos | PC |
Material Caixa | PA |
Cor (Caixa) | cinza |
Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V2 |
Grau de proteção | IP20 |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 60 °C |
Extensão da linha | 1,00 m |
Ethernet flexível CAT5e, 4 pares [94B] | |
Desenho com dimensões |
|
Peso do cabo | 47 kg/km |
UL AWM Style | 20963 (80 °C / 30 V) |
Número de pólos | 8 |
Blindado | sim |
Tipo de cabo | Ethernet flexível CAT5e, 4 pares [94B] |
Estrutura do condutor | 4x2xAWG26/7, SF/UTP |
Tempo de processamento de sinal | 5,3 ns/m |
Montagem do condutor linha de sinal | 7x 0,16 mm |
Linha de sinal AWG | 26 |
Perfil de conexão | 4x 2x 0,14 mm² |
Diâmetro de condutor inclusive isolação | 0,96 mm |
Diâmetro externo de linha | 6,40 mm ±0,2 mm |
Revestimento externo, material | PUR |
Revestimento externo, cor | azul anil RAL 5021 |
Material de condutor | Cabo de cobre |
Material isolamento do fio | PE injetado |
Condutor individual, cor | branco/azul-azul, branco/laranja-laranja, branco/verde-verde, branco/marrom-marrom |
Espessura da parede Revestimento exterior | 1,05 mm |
Par trançado | 2 condutores para o par |
Trançado total | 4 pares para alma |
Cobertura visual da blindagem | 70 % |
Resistência de isolamento | ≥ 5 GΩ*km |
Resistência de acoplamento | ≤ 100,00 mΩ/m (com 10 MHz) |
Resistência de circuito | ≤ 290,00 Ω/km |
Resistência de onda | 100 Ω ±5 Ω (com 100 MHz) |
Capacidade do cabo | 48 nF/km (com 1 kHz) |
Tensão nominal do cabo | ≤ 100 V |
Tensão de teste condutor/condutor | 700 V (50 Hz, 1 min.) |
Tensão de teste condutor/blindagem | 700,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Raio de flexão mínimo, de posição fixa | 4 x D |
Raio de flexão mínimo, de posição flexível | 8 x D |
Menor raio do dobrador, disposição fixa | 26 mm |
Menor raio de flexão, instalado de forma móvel | 52 mm |
Resistência a tração | ≤ 100 N |
Atenuação de diafonia próxima (NEXT) | 71,3 dB (com 1 MHz) |
62,3 dB (com 4 MHz) | |
56,3 dB (com 10 MHz) | |
53,2 dB (com 16 MHz) | |
51,8 dB (com 20 MHz) | |
48,9 dB (com 31,25 MHz) | |
44,4 dB (com 62,5 MHz) | |
41,3 dB (com 100 MHz) | |
Atenuação de diafonia próxima com soma de potência (PSNEXT) | 62,3 dB (com 1 MHz) |
53,3 dB (com 4 MHz) | |
47,3 dB (com 10 MHz) | |
44,2 dB (com 16 MHz) | |
42,8 dB (com 20 MHz) | |
39,9 dB (com 31,25 MHz) | |
35,4 dB (com 62,5 MHz) | |
32,3 dB (com 100 MHz) | |
Atenuação do fluxo de retorno (RL) | 23 dB (com 4 MHz) |
24,1 dB (com 8 MHz) | |
25 dB (com 10 MHz) | |
25 dB (com 16 MHz) | |
25 dB (com 20 MHz) | |
23,6 dB (com 31,25 MHz) | |
21,5 dB (com 62,5 MHz) | |
20,1 dB (com 100 MHz) | |
Atenuação de proteção | 3,2 dB (com 1 MHz) |
6 dB (com 4 MHz) | |
9,5 dB (com 10 MHz) | |
12,1 dB (com 16 MHz) | |
13,6 dB (com 20 MHz) | |
17,1 dB (com 31,25 MHz) | |
24,8 dB (com 62,5 MHz) | |
32 dB (com 100 MHz) | |
Isenção de halogênio | conforme IEC 60754-1 |
Anti-inflamabilidade | conforme 60332-1-2 |
Resistência ao óleo | conforme EN 60811-2-1 |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 80 °C (Cabo, disposição fixa) |
-20 °C ... 80 °C (Cabo, disposição móvel) | |
Temperatura ambiente (instalação) | -20 °C ... 80 °C |
Código | 1408950 |
Unidades por embalagem | 1 Unidade |
Chave comercial | ABNA |
Chave de produto | ABNABE |
GTIN | 4046356856775 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 73,7 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 63,347 g |
País de origem | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Angulações compactas
Perfeito para aplicações industriais
Cabo PVC para disposições flexíveis
Certificação internacional graças a CE, UL, WEEE e EAC
Conexão e desconexão seguras graças à proteção confiável com gancho de encaixe
Propriedades EMC ideais graças a blindagem de 360°
Transmissão de potência simultânea com PoE++
Resistente a vibrações e choque graças a uma injeção robusta
Transmissão de dados de alta velocidade com até 1 GBit/s (CAT5)
Pesquisado com frequência
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP