NBC-R4AC/1,0-93E/R4AC
-
Cabo de rede
1408933
Cabo Ethernet montado, CAT5e, blindado, 2 pares, AWG 26 flexível (7 fios), RAL 5021 (azul), conector RJ45/IP20 sobre conector RJ45/IP20, Line, comprimento 1 m
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Angulações compactas
Perfeito para aplicações industriais
Cabo PVC para disposições flexíveis
Certificação internacional graças a CE, UL, WEEE e EAC
Conexão e desconexão seguras graças à proteção confiável com gancho de encaixe
Propriedades EMC ideais graças a blindagem de 360°
Transmissão de potência simultânea com PoE++
Resistente a vibrações e choque graças a uma injeção robusta
Transmissão de dados de alta velocidade com até 1 GBit/s (CAT5)