NBC-P12MRD/ 0,3-93E/P12FRD - Cabo de rede
1224273

Cabo de rede, Ethernet CAT5 (100 MBit/s), 4-polos, PUR sem halogênio, azul anil RAL 5021, blindado (Advanced Shielding Technology), Conector angular M12 Push-Pull, codificação: D / IP67, para Soquete angular M12 Push-Pull, codificação: D / IP67, comprimento de cabo: 0,3 m

Detalhes do produto









Produtos compatíveis