NBC-M12MSD/ 1,0-93E/R4RC
-
Cabo de rede
1407368
Cabo de rede, Ethernet CAT5 (100 MBit/s), 4-polos, PUR sem halogênio, azul anil RAL 5021, blindado (Advanced Shielding Technology), Conector reto M12, codificação: D / IP67, para Conector reto RJ45 Push-Pull / IP67, comprimento de cabo: 1 m
Detalhes do produto
Geral | Encontra outros produtos com tipo e comprimento do cabo variáveis na seção Acessórios |
Tipo de produto | Cabo de dados, montado |
Aplicação | Padrão |
Tipo de sensor | Ethernet |
Número de pólos | 4 |
Blindado | sim |
Tipo de sinal/categoria | Ethernet CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s |
Tensão UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Corrente nominal IN | 1 A |
Meio de transmissão | Cobre |
Índice de transmissão | 100 MBit/s |
Conexão 1 | |
Desenho com dimensões |
Desenho dos contatos conector M12, 4 pólos, codificação D, vista lado do pino
|
Versão | M12 Conector, reto, 4-polos, blindado (Advanced Shielding Technology), Codificação: D |
Número de pólos | 4 |
Blindado | sim |
Blindagem | Advanced Shielding Technology |
Tipo de sinal/categoria | Ethernet CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s |
Ciclos de encaixe | ≥ 100 |
Resistência de isolamento | ≥ 100 MΩ |
Categoria de sobretensão | II |
Grau de impurezas | 3 |
Torque de aperto | 0,4 Nm |
Material Contato | CuSn |
Material Superfície de contato | Ni/Au |
Material Porta-contatos | PA 6.6 |
Material Conexão a parafuso | Zinco fundido sobre pressão, niquelado |
Material Corpo do cabo | TPU, de difícil inflamação, autoextinção |
Material Vedação | FKM |
Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 |
Grau de proteção | IP65 |
IP67 | |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -25 °C ... 85 °C |
Designação padrão | Conector de encaixe M12 |
Normas / Determinações | IEC 61076-2-101 |
Conexão 2 | |
Desenho com dimensões |
Imagem com pólos plugue RJ45
|
Versão | RJ45 Conector, reto |
Ciclos de encaixe | ≥ 750 |
Resistência de isolamento | ≥ 100 MΩ |
Categoria de sobretensão | I |
Grau de impurezas | 2 |
Material Contato | CuSn |
Material Superfície de contato | Ni/Au |
Material Porta-contatos | PC |
Material Caixa | Metálica |
Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 |
Grau de proteção | IP67 |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 70 °C |
Extensão da linha | 1 m |
Ethernet flexível CAT5e, 2 pares [93E] | |
Desenho com dimensões |
|
Peso do cabo | 42 kg/km |
UL AWM Style | 20963 (80 °C / 30 V) |
Normas/disposições relativas a cabos | Requisitos elétricos EN 50288-2-2 |
Número de pólos | 4 |
Blindado | sim |
Tipo de cabo | Ethernet flexível CAT5e, 2 pares [93E] |
Estrutura do condutor | 2x2xAWG26/7, SF/UTP |
Tempo de processamento de sinal | 5,3 ns/m |
Montagem do condutor linha de sinal | 7x 0,16 mm |
Linha de sinal AWG | 26 |
Perfil de conexão | 2x 2x 0,14 mm² |
Diâmetro de condutor inclusive isolação | 0,98 mm |
Diâmetro externo de linha | 6,40 mm ±0,2 mm |
Revestimento externo, material | PUR |
Revestimento externo, cor | azul anil RAL 5021 |
Material de condutor | Cabo de cobre |
Material isolamento do fio | PE injetado |
Condutor individual, cor | branco/laranja-laranja, branco/verde-verde |
Espessura da parede Revestimento exterior | 1,20 mm |
Par trançado | 2 condutores para o par |
Trançado total | 2 pares e 2 núcleos para alma |
Cobertura visual da blindagem | 70 % |
Resistência de isolamento | ≥ 500 MΩ*km |
Resistência de acoplamento | ≤ 100,00 mΩ/m (com 10 MHz) |
Resistência de circuito | ≤ 290,00 Ω/km |
Resistência de onda | 100 Ω ±5 Ω (com 100 MHz) |
Capacidade do cabo | ca. 45 nF/km (com 1 kHz) |
Tensão nominal do cabo | ≤ 100 V (Valor de pico, não para fins de corrente elevada) |
Tensão de teste condutor/condutor | 700 V (50 Hz, 1 min.) |
Tensão de teste condutor/blindagem | 700,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Capacidade de condução de corrente da linha | 2,00 A (conforme DIN VDE 0891-1) |
Raio de flexão mínimo, de posição fixa | 4 x D |
Raio de flexão mínimo, de posição flexível | 8 x D |
Menor raio do dobrador, disposição fixa | 26 mm |
Menor raio de flexão, instalado de forma móvel | 52 mm |
Resistência a tração | ≤ 80 N |
Atenuação de diafonia próxima (NEXT) | 65,3 dB (com 1 MHz) |
56,3 dB (com 4 MHz) | |
50,3 dB (com 10 MHz) | |
47,2 dB (com 16 MHz) | |
45,8 dB (com 20 MHz) | |
42,9 dB (com 31,25 MHz) | |
38,4 dB (com 62,5 MHz) | |
35,3 dB (com 100 MHz) | |
Atenuação de diafonia próxima com soma de potência (PSNEXT) | 62,3 dB (com 1 MHz) |
53,3 dB (com 4 MHz) | |
47,3 dB (com 10 MHz) | |
44,2 dB (com 16 MHz) | |
42,8 dB (com 20 MHz) | |
39,9 dB (com 31,25 MHz) | |
35,4 dB (com 62,5 MHz) | |
32,3 dB (com 100 MHz) | |
Atenuação do fluxo de retorno (RL) | 23 dB (com 4 MHz) |
24,1 dB (com 8 MHz) | |
25 dB (com 10 MHz) | |
25 dB (com 16 MHz) | |
25 dB (com 20 MHz) | |
23,6 dB (com 31,25 MHz) | |
21,5 dB (com 62,5 MHz) | |
20,1 dB (com 100 MHz) | |
Atenuação de proteção | 3,2 dB (com 1 MHz) |
6 dB (com 4 MHz) | |
9,5 dB (com 10 MHz) | |
12,1 dB (com 16 MHz) | |
13,6 dB (com 20 MHz) | |
17,1 dB (com 31,25 MHz) | |
24,8 dB (com 62,5 MHz) | |
32 dB (com 100 MHz) | |
Isenção de halogênio | conforme IEC 60754-1 |
Anti-inflamabilidade | conforme 60332-1-2 |
conforme UL VW1 | |
Conforme UN ECE-R 118.03 | |
Resistência ao óleo | conforme EN 60811-2-1 |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 80 °C (Cabo, disposição fixa) |
-20 °C ... 80 °C (Cabo, disposição móvel) | |
Temperatura ambiente (instalação) | -20 °C ... 80 °C |
Código | 1407368 |
Unidades por embalagem | 1 Unidade |
Chave comercial | AF1C |
Chave de produto | AF1CJI |
GTIN | 4046356774963 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 127,3 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 68,47 g |
País de origem | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (n.º CAS: 119-47-1) |
SCIP | 4eee14fd-09c9-45a8-8ea5-5d56cb4e0fdc |
EF3.0 Mudanças climáticas | |
CO2e kg | 1,724 kg CO2e |
Produtos compatíveis
-
NBC-M12MSD-R4RC/.../... - Cabo de rede 1408709
-
NBC-M12MRD-R4RC/.../... - Cabo de rede 1408702
-
NBC-M12FSD-R4RC/.../... - Cabo de rede 1408694
-
NBC-M12FRD-R4RC/.../... - Cabo de rede 1408687
-
NBC-M12MSD-R4QC/.../... - Cabo de rede 1408707
-
NBC-M12MRD-R4QC/.../... - Cabo de rede 1408701
-
NBC-M12FSD-R4QC/.../... - Cabo de rede 1408693
-
NBC-M12FRD-R4QC/.../... - Cabo de rede 1408686
-
PROT-M12 FS-PA-CHAIN - Capa de proteção 1430873
-
SAC-M12-EXCLIP-M - Clipe de segurança 1558988
-
TSD 04 SAC - Chave torquimétrica 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Chave torquimétrica 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adaptador 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - Ferramenta 1208432
Pesquisado com frequência
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP