NBC-M12MRD/ 0,5-93F/M12FRD
-
Cabo de rede
1192142
Cabo de rede, Ethernet CAT5e (100 MBit/s), 4-polos, TPE, altamente flexível, turquesa, blindado, Conector angular M12, codificação: D / IP67, para Soquete angular M12, codificação: D / IP65, comprimento de cabo: 0,5 m
Detalhes do produto
| Aplicação | Padrão, cabos US |
| Tipo de sensor | Ethernet |
| Número de pólos | 4 |
| Blindado | sim |
| Codificação | D |
| Sistema Bus | Ethernet |
| Tipo de sinal/categoria | Ethernet CAT5e, 100 MBit/s |
| Indicação de estado | não |
| Indicação de estado disponível | não |
| Tensão UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Corrente nominal IN | 4 A (Conector/soquete conforme IEC 61076-2-101, devem ser considerados os dados técnicos do condutor) |
| Meio de transmissão | Cobre |
| Índice de transmissão | 100 MBit/s |
| Conexão 1 | |
| Formato | Conector angular M12 / IP67 |
| Tipo de codificação | D (Dados) |
| Cor do corpo de pega | preto |
| Material | CuSn (Contato) |
| Ni/Au (Superfície de contato) | |
| PA (Porta-contatos) | |
| TPU, de difícil inflamação, autoextinção (Corpo do cabo) | |
| Zinco fundido sob pressão, niquelado (Conexão roscada) | |
| FKM (Vedação) | |
| Grau de proteção | IP67 |
| Conexão 2 | |
| Formato | Soquete angular M12 / IP65 |
| Tipo de codificação | D (Dados) |
| Grau de proteção | IP65 |
| Extensão da linha | 0,5 m |
| Ethernet altamente flexível CAT5e [93F] | |
| Desenho com dimensões |
|
| UL AWM Style | 2463 (80 °C / 600 V) |
| Número de pólos | 4 |
| Blindado | sim |
| Tipo de cabo | Ethernet altamente flexível CAT5e [93F] |
| Estrutura do condutor | 2x2xAWG24/7, SF/UTP |
| Montagem do condutor linha de sinal | 7x 0,20 mm (7x32) |
| Linha de sinal AWG | 24 |
| Perfil de conexão | 2x 2x 0,2 mm² |
| Diâmetro de condutor inclusive isolação | 1,2 mm |
| Diâmetro externo de linha | 6,70 mm ±0,25 mm |
| Revestimento externo, material | TPE |
| Revestimento externo, cor | turquesa |
| Material de condutor | Cabos de Cu galvanizados |
| Material isolamento do fio | PE |
| Condutor individual, cor | branco/laranja-laranja, branco/verde-verde |
| Par trançado | 2 condutores para o par |
| Trançado total | 2 pares ao núcleo |
| Cobertura visual da blindagem | 75 % |
| Resistência de onda | 100 Ω ±15 Ω (com 100 MHz) |
| Impedância de linha | 100 Ω ±15 Ω (com 1 ... 100 MHz) |
| Tensão nominal do cabo | 600 V |
| Tensão de teste | 2000 V |
| Capacidade de carga dinâmica (flexão) | Ciclos de flexão máximo: 1000000, Raio de flexão: 10 x D, Curso de deslocamento: 0,23 m, Velocidade de deslocamento: 1,5 m/s, Aceleração: 20,5 m/s² |
| Ciclos de flexão máximo: 20000000, Raio de flexão: 20 X D (126 ciclos/min a 20 °C) | |
| Capacidade de carga dinâmica (torção) | Torção: 360 °/m (Carga 1 lb), Ciclos de torção: 3000000, Frequência de torção: 71 Ciclos/min, Temperatura ambiente (funcionamento): 20 °C |
| Atenuação de diafonia próxima (NEXT) | 50 dB (com 100 MHz (IEC 62153-4-9)) |
| Atenuação do fluxo de retorno (RL) | 20 dB (com 10 МHz (+6LOG)) |
| 26 dB (com 20 MHz) | |
| 26 dB (com 100 MHz (-5LOG)) | |
| Anti-inflamabilidade | VW-1 |
| Outras resistências | resistente a respingos de solda (Resistência à abrasão e óleo) |
| resistente a UV (CMX Outdoor) | |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 80 °C (Cabo, disposição móvel) |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP65 |
| IP65 | |
| Temperatura ambiente (funcionamento) (Conector/soquete) | -25 °C ... 85 °C (Conector M12) |
| M12 | |
| Designação padrão | Conector de encaixe M12 |
| Normas/disposições | IEC 61076-2-101 |
| Código | 1192142 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 25 Unidade |
| Nota | Produção ligada a pedido (sem retorno) |
| Chave comercial | BF1I |
| Chave de produto | AF1IHC |
| GTIN | 4063151343668 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 22,22 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 22,22 g |
| País de origem | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
Pesquisado com frequência
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP