NBC-FSDBP/1,7-93E/R4AC-M04 - Cabo de rede
1033352

Cabo Ethernet montado, CAT5e, blindado, 2 pares, AWG 26 flexível (7 fios), RAL 5021 (azul água), soquete de montagem M12, montagem posterior de painel/a parafuso com rosca SPEEDCON sobre conector RJ45/IP20, Line, comprimento 2 m

Detalhes do produto









Produtos compatíveis


Suas vantagens

Perfeito para aplicações industriais
Angulações compactas
Perfeito para aplicações em escritórios, edifícios e aplicações industriais protegidas (p. ex. em quadros de comando)