NBC-M12FSD/ 2,0-93B/R4QC
-
Cabo de rede
1407549
Cabo de rede, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), EtherCAT® CAT5 (100 MBit/s), 4-polos, PVC/PVC, verde RAL 6018, blindado (Advanced Shielding Technology), Soquete reto M12, codificação: D / IP67, para Conector reto RJ45 Push-Pull / IP67, comprimento de cabo: 2 m
Detalhes do produto
| Geral | Este produto está conforme com as especificações da Diretriz PROFINET Cabling and Interconnection Technology Guideline for PROFINET, Version 2.00, Order No: 2.252, Chapter 10.1 Cord Sets for Balanced Cabling |
| Geral | Encontra outros produtos com tipo e comprimento do cabo variáveis na seção Acessórios |
| Aplicação | Padrão |
| Tipo de sensor | PROFINET |
| Número de pólos | 4 |
| Blindado | sim |
| Tipo de sinal/categoria | PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s |
| EtherCAT® CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s |
| Tensão UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Corrente nominal IN | 1 A |
| Meio de transmissão | Cobre |
| Índice de transmissão | 100 MBit/s |
| Conexão 1 | |
| Desenho com dimensões |
Imagem com pólos soquete M12, 4 pólos, codificação D, vista lado do soquete
|
| Versão | M12 Soquete, reto, 4-polos, blindado (Advanced Shielding Technology), Codificação: D |
| Número de pólos | 4 |
| Blindado | sim |
| Blindagem | Advanced Shielding Technology |
| Tipo de sinal/categoria | EtherCAT® CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s |
| PROFINET CAT5 (IEC 11801) | |
| Ciclos de encaixe | ≥ 100 |
| Resistência de isolamento | ≥ 100 MΩ |
| Categoria de sobretensão | II |
| Grau de impurezas | 3 |
| Torque de aperto | 0,4 Nm |
| Material Contato | CuSn |
| Material Superfície de contato | Ni/Au |
| Material Porta-contatos | PA 6.6 |
| Material Conexão a parafuso | Zinco fundido sobre pressão, niquelado |
| Material Corpo do cabo | TPU, de difícil inflamação, autoextinção |
| Material Vedação | FKM |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 |
| Grau de proteção | IP65 |
| IP67 | |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -25 °C ... 85 °C |
| Designação padrão | Conector de encaixe M12 |
| Normas / Determinações | IEC 61076-2-101 |
| Conexão 2 | |
| Desenho com dimensões |
Imagem com pólos plugue RJ45
|
| Versão | RJ45 Conector, reto, 4-polos, Push-Pull |
| Número de pólos | 4 |
| Tipo de sinal/categoria | PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s |
| EtherCAT® CAT5 (IEC 11801) | |
| Ciclos de encaixe | ≥ 750 |
| Resistência de isolamento | ≥ 100 MΩ |
| Categoria de sobretensão | I |
| Grau de impurezas | 2 |
| Material Contato | CuSn |
| Material Superfície de contato | Ni/Au |
| Material Porta-contatos | PC |
| Material Caixa | PA-GF |
| Cor (Caixa) | preto |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V2 |
| Grau de proteção | IP67 |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 70 °C |
| Extensão da linha | 2 m |
| PVC flexível PROFINET CAT5 [93B] | |
| Desenho com dimensões |
|
| UL AWM Style | 21695 (80 °C / 600 V) |
| Número de pólos | 4 |
| Blindado | sim |
| Tipo de cabo | PVC flexível PROFINET CAT5 [93B] |
| Estrutura do condutor | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
| Linha de sinal AWG | 22 |
| Perfil de conexão | 4x 0,34 mm² |
| Diâmetro de condutor inclusive isolação | 1,5 mm ±0,1 mm |
| Diâmetro externo de linha | 6,50 mm ±0,2 mm |
| Revestimento externo, material | PVC |
| Revestimento externo, cor | verde RAL 6018 |
| Material de condutor | Cabos de Cu galvanizados |
| Material isolamento do fio | PE |
| Condutor individual, cor | branco, amarelo, azul, laranja |
| Trançado total | Quadrante em estrela |
| Cobertura visual da blindagem | 85 % |
| Resistência de isolamento | ≥ 5 GΩ*km |
| Resistência de circuito | ≤ 120,00 Ω/km |
| Resistência de onda | 100 Ω ±5 Ω (com 100 MHz) |
| Tensão nominal do cabo | ≤ 600 V |
| Tensão de teste condutor/condutor | 2000 V ((50 Hz/1 min)) |
| Tensão de teste condutor/blindagem | 2000,00 V ((50 Hz/1 min)) |
| Raio de flexão mínimo, de posição fixa | 4 x D |
| Raio de flexão mínimo, de posição flexível | 8 x D |
| Anti-inflamabilidade | UL 1581, seção 1060 e UL 2556, seção 9.3 (FT1) |
| UL 1685 (CSA FT 4) | |
| UL 1581, seção 1100 e UL 2556, seção 9.1 (HFT/FT2) | |
| Resistência ao óleo | OIL RES I conforme UL 2256 |
| Outras resistências | resistente a UV (conforme UL 1581, seção 1200) |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 80 °C (Cabo, disposição fixa) |
| -10 °C ... 70 °C (Cabo, disposição móvel) | |
| Código | 1407549 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Chave comercial | AF1C |
| Chave de produto | AF1CJN |
| GTIN | 4046356778541 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 186 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 185 g |
| País de origem | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (n.º CAS: 119-47-1) |
| 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329) (n.º CAS: 3147-75-9) | |
| SCIP | 386d084f-a762-4dcb-85b4-08289385266f |
Produtos compatíveis
-
NBC-M12MSD-R4RC-PN/.../... - Cabo de rede 1408636
-
NBC-M12MRD-R4RC-PN/.../... - Cabo de rede 1408628
-
NBC-M12MSD-R4QC-PN/.../... - Cabo de rede 1408635
-
NBC-M12MRD-R4QC-PN/.../... - Cabo de rede 1408626
-
NBC-M12FSD-R4RC-PN/.../... - Cabo de rede 1408619
-
NBC-M12FRD-R4RC-PN/.../... - Cabo de rede 1408610
-
NBC-M12FSD-R4QC-PN/.../... - Cabo de rede 1408618
-
NBC-M12FRD-R4QC-PN/.../... - Cabo de rede 1408609
-
PROT-M12 MS-PA-CHAIN - Bujão roscado 1430899
-
SAC-M12-EXCLIP-F - Clipe de segurança 1558991
-
TSD 04 SAC - Chave torquimétrica 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Chave torquimétrica 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adaptador 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - Ferramenta 1208432
Pesquisado com frequência
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP