NBC- 5,0-93F/M12FRD
-
Cabo de rede
1192157
Cabo de rede, Ethernet CAT5e (100 MBit/s), 4-polos, TPE, altamente flexível, turquesa, blindado, extremidade livre do condutor, para Soquete angular M12, codificação: D / IP65, comprimento de cabo: 5 m
Detalhes do produto
Tipo de produto | Cabo de dados, montado |
Aplicação | Padrão, cabos US |
Tipo de sensor | Ethernet |
Número de pólos | 4 |
Blindado | sim |
Codificação | D |
Sistema Bus | Ethernet |
Tipo de sinal/categoria | Ethernet CAT5e, 100 MBit/s |
Indicação de estado | não |
Indicação de estado disponível | não |
Tensão UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Corrente nominal IN | 4 A (Conector/soquete conforme IEC 61076-2-101, devem ser considerados os dados técnicos do condutor) |
Meio de transmissão | Cobre |
Índice de transmissão | 100 MBit/s |
Material do corpo do cabo | TPU, dificilmente inflamável, auto-extinção |
Material de contato | CuSn |
Material superfície de contato | Ni/Au |
Material suporte do contato | TPU GF |
Material da conexão roscada | Fundição de zinco sob pressão, niquelado |
Conexão 1 | |
Formato | extremidade livre do condutor |
Conexão 2 | |
Formato | Soquete angular M12 / IP65 |
Tipo de codificação | D (Dados) |
Grau de proteção | IP65 |
Extensão da linha | 5 m |
Ethernet altamente flexível CAT5e [93F] | |
Desenho com dimensões |
|
UL AWM Style | 2463 (80 °C / 600 V) |
Número de pólos | 4 |
Blindado | sim |
Tipo de cabo | Ethernet altamente flexível CAT5e [93F] |
Estrutura do condutor | 2x2xAWG24/7, SF/UTP |
Montagem do condutor linha de sinal | 7x 0,20 mm (7x32) |
Linha de sinal AWG | 24 |
Perfil de conexão | 2x 2x 0,2 mm² |
Diâmetro de condutor inclusive isolação | 1,2 mm |
Diâmetro externo de linha | 6,70 mm ±0,25 mm |
Revestimento externo, material | TPE |
Revestimento externo, cor | turquesa |
Material de condutor | Cabos de Cu galvanizados |
Material isolamento do fio | PE |
Condutor individual, cor | branco/laranja-laranja, branco/verde-verde |
Par trançado | 2 condutores para o par |
Trançado total | 2 pares ao núcleo |
Cobertura visual da blindagem | 75 % |
Resistência de onda | 100 Ω ±15 Ω (com 100 MHz) |
Impedância de linha | 100 Ω ±15 Ω (com 1 ... 100 MHz) |
Tensão nominal do cabo | 600 V |
Tensão de teste | 2000 V |
Capacidade de carga dinâmica (flexão) | Ciclos de flexão máximo: 1000000, Raio de flexão: 10 x D, Curso de deslocamento: 0,23 m, Velocidade de deslocamento: 1,5 m/s, Aceleração: 20,5 m/s² |
Ciclos de flexão máximo: 20000000, Raio de flexão: 20 X D (126 ciclos/min a 20 °C) | |
Capacidade de carga dinâmica (torção) | Torção: 360 °/m (Carga 1 lb), Ciclos de torção: 3000000, Frequência de torção: 71 Ciclos/min, Temperatura ambiente (funcionamento): 20 °C |
Atenuação de diafonia próxima (NEXT) | 50 dB (com 100 MHz (IEC 62153-4-9)) |
Atenuação do fluxo de retorno (RL) | 20 dB (com 10 МHz (+6LOG)) |
26 dB (com 20 MHz) | |
26 dB (com 100 MHz (-5LOG)) | |
Anti-inflamabilidade | VW-1 |
Outras resistências | resistente a respingos de solda (Resistência à abrasão e óleo) |
resistente a UV (CMX Outdoor) | |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 80 °C (Cabo, disposição móvel) |
Condições ambientais | |
Grau de proteção | IP65 |
IP65 | |
Temperatura ambiente (funcionamento) (Conector/soquete) | -25 °C ... 85 °C (Conector M12) |
M12 | |
Designação padrão | Conector de encaixe M12 |
Normas/disposições | IEC 61076-2-101 |
Código | 1192157 |
Unidades por embalagem | 1 Unidade |
Quantidade mínima de pedido | 25 Unidade |
Nota | Produção ligada a pedido (sem retorno) |
Chave comercial | BF1I |
Chave de produto | AF1IHC |
GTIN | 4063151251123 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 22,22 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 22,22 g |
País de origem | US |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
Pesquisado com frequência
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP