VS-PNRJ45R-PNRJ45R-93B-0,3
-
Cabo Patch
1418196
Cabo Patch, grau de proteção: IP20, comprimento de cabo: 0,3 m, número de polos: 4, 100 MBit/s, material: PA 6.6, PROFINET, 1x4xAWG22/7, SF/TQ, verde RAL 6018
Detalhes do produto
Tipo de produto | Cabo de dados, montado |
Família de produtos | RJ45 INDUSTRIAL PN4 CAT5 |
Aplicação | Padrão |
Tipo de sensor | PROFINET |
Número de pólos | 4 |
Face de encaixe | RJ45 8(4) |
Blindado | sim |
Propriedades de isolamento | |
Categoria de sobretensão | I |
Grau de impurezas | 1 |
Indicação de estado | não |
Tensão nominal (III/3) | 72 V (DC) |
Corrente nominal | 1,75 A |
Meio de transmissão | Cobre |
Índice de transmissão | 100 MBit/s |
Propriedades de transmissão (categoria) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
Velocidade de transmissão | 100 MBit/s |
Dados mecânicos | |
Ciclos de encaixe | ≥ 750 |
Força de inserção por contato de sinal | 50,00 N |
Força de extração por contato de sinal | 30 N |
Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V2 |
Material caixa | PA 6.6 |
Material de contato | CuSn |
Material superfície de contato | Ni/Au |
Conexão 1 | |
Formato | Conector angular RJ45 |
Blindado | sim |
Material | CuSn (Contato) |
Ni/Au (Superfície de contato) | |
PA (Porta-contatos) | |
PA (Caixa) | |
Grau de proteção | IP20 |
Conexão 2 | |
Formato | Conector reto RJ45 |
Blindado | sim |
Material | CuSn (Contato) |
Ni/Au (Superfície de contato) | |
PA (Porta-contatos) | |
PA (Caixa) | |
Ciclos de encaixe | ≥ 750 |
Grau de proteção | IP20 |
Extensão da linha | 0,30 m |
PVC flexível PROFINET CAT5 [93B] | |
Desenho com dimensões |
|
Observação | Raio de flexão mínimo 4 x D |
Número de pólos | 4 |
Blindado | sim |
Tipo de cabo | PVC flexível PROFINET CAT5 [93B] |
Estrutura do condutor | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
Montagem do condutor linha de sinal | 7x 0,25 mm |
Linha de sinal AWG | 22 |
Perfil de conexão | 4x 0,34 mm² |
Diâmetro de condutor inclusive isolação | ca. 1,5 mm |
Diâmetro externo de linha | 6,50 mm |
Revestimento externo, material | PVC |
Revestimento externo, cor | verde RAL 6018 |
Material de condutor | Cabos de Cu galvanizados |
Condutor individual, cor | branco, amarelo, azul, laranja |
Resistência de onda | 100 Ω ±15 Ω (com 1 ... 100 MHz) |
Menor raio do dobrador, disposição fixa | 30 mm |
Menor raio de flexão, instalado de forma móvel | 60 mm |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -25 °C ... 80 °C |
-25 °C ... 80 °C |
Condições ambientais | |
Grau de proteção | IP20 |
IP20 | |
Temperatura ambiente (funcionamento) (Conector) | -25 °C ... 80 °C |
Código | 1418196 |
Unidades por embalagem | 1 Unidade |
Chave comercial | ABNA |
Chave de produto | ABNABA |
GTIN | 4046356534420 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 50,9 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 42,902 g |
País de origem | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
Pesquisado com frequência
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP