NBC-R4ACR/5,0-93B/R4ACR
-
Cabo Patch
1409004
Cabo Patch, grau de proteção: IP20, comprimento de cabo: 5 m, número de polos: 4, 100 MBit/s, CAT5, PROFINET, 1x4xAWG22/7, SF/TQ, verde RAL 6018
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Angulações compactas
Perfeito para aplicações industriais
Cabo PVC para disposições flexíveis
Certificação internacional graças a CE, UL, WEEE e EAC
Conexão e desconexão seguras graças à proteção confiável com gancho de encaixe
Propriedades EMC ideais graças a blindagem de 360°
Transmissão de potência simultânea com PoE++
Resistente a vibrações e choque graças a uma injeção robusta
Transmissão de dados de alta velocidade com até 1 GBit/s (CAT5)