NBC-R4ACR/3,0-93K/R4ACR
-
Cabo Patch
1187410
Cabo Patch Sercos III, blindado, quadrante em estrela, AWG 22 flexível (7 fios), RAL 3020 (vermelho), conector RJ45/IP20, angular, sobre conector RJ45/IP20, angular, comprimento: 3,0 m
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Perfeito para aplicações industriais
Angulações compactas
Perfeito para aplicações em escritórios, edifícios e aplicações industriais protegidas (p. ex. em quadros de comando)